Konfiguration der IP-Adresse

Einführung

Die Einrichtung einer Ethernet-Verbindung und IPAdresskonfiguration mit den HMI-Steuerungen erfolgt über Vijeo-Designer Property Inspector > Laden > Ethernet.

Wenn die IP-Adresse einer Steuerung mit Vijeo-Designer zugewiesen wird, gibt es zwei Möglichkeiten:

oDHCP-Server

oFeste IP-Adresse

Die Parameter der Ethernet-Konfiguration werden im Anschluss an das Herunterladen der HMI-Anwendung übernommen.

Detaillierte Anweisungen zur Konfiguration einer Ethernet-Verbindung zwischen einem Computer und der HMI SCU-Steuerung finden Sie in der Online-Hilfe zu Vijeo-Designer.

HINWEIS: Wenn die oben genannten Adressierungsmodi nicht funktionsfähig sind, startet die HMI SCU-Steuerung mit einer IP-Standardadresse, die von der jeweiligen MAC-Adresse abgeleitet wird.

Sie müssen die IP-Adressen sorgfältig verwalten, da jedes Gerät im Netzwerk eine eindeutige Adresse benötigt. Wenn mehrere Geräte dieselbe IP-Adresse besitzen, kann dies ein unbeabsichtiges Betriebsverhalten Ihres Netzwerks und der zugehörigen Geräte zur Folge haben.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

oVergewissern Sie sich, dass im Netzwerk oder auf der dezentralen Verbindung nur eine Master-Steuerung konfiguriert ist.

oStellen Sie sicher, dass alle Geräte über eindeutige Adressen verfügen.

oErfragen Sie Ihre IP-Adresse bei Ihrem Systemadministrator.

oVergewissern Sie sich, dass die IP-Adresse des Geräts eindeutig ist, bevor Sie das System in Betrieb nehmen.

oWeisen Sie dieselbe IP-Adresse keinem anderen Gerät im Netzwerk zu.

oAktualisieren Sie die IP-Adresse nach dem Klonen einer Anwendung, die auf eine Ethernet-Kommunikation mit eindeutigen Adressen zurückgreift.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass der Systemadministrator über alle zugewiesenen IP-Adressen im Netzwerk und im Subnetz Buch führt und dass er über alle durchgeführten Konfigurationsände­rungen unterrichtet wird.

IP-Standardadresse

Die IP-Standardadresse basiert auf der MAC-Adresse des Geräts. Die ersten zwei Byte sind 10 und 10. Die letzten zwei Byte entsprechen den letzten zwei Byte der MAC-Adresse des Geräts.

Die Standardsubnetzmaske lautet 255.0.0.0.

HINWEIS: Eine MAC-Adresse weist ein Hexadezimalformat und eine IP-Adresse ein Dezimalformat auf. Konvertieren Sie die MAC-Adresse in das Dezimalformat.

Beispiel: Wenn die MAC-Adresse 00.80.F4.01.80.F2 ist, lautet die IP-Standardadresse 10.10.128.242.