SPS-Leistung

 

Verarbeitungsleistung

Einführung

Dieses Kapitel enthält Informationen zur Verarbeitungsleistung der HMI SCU-Steuerung.

Logik-Verarbeitung

Die folgende Tabelle zeigt die Logik-Verarbeitungsleistung für verschiedene Anweisungstypen:

Anweisungstyp

Durchschnittliche Dauer für 1000 Anweisungen mit 1000 Zyklen

Addition/Subtraktion/Multiplikation von INT (IL)

30 μs

Addition/Subtraktion/Multiplikation von DINT (IL)

20 μs

Addition/Subtraktion/Multiplikation von REAL (IL)

600 μs

Division von INT (IL)

791 μs

Division von DINT (IL)

790 μs

Division von REAL (IL)

1400 μs

Division von BOOLEAN (Bool1=Bool2 & Bool3) (ST)

56 μs

LD + ST INT (IL)

49 μs

LD + ST DINT (IL)

10 μs

LD + ST REAL (IL)

20 μs

Basissystemzeit

Die folgende Tabelle führt die Basisverwaltungsleistung für jeden MAST-Zyklus auf:

E/A-Typ

Verwaltungsaufwand für jeden MAST-Zyklus

Verarbeitung integrierter Eingänge und interne Verarbeitung

1500 μs

Integrierte Ausgänge

450 μs

HSC-, PWM- und PTO-Verarbeitung

Die folgende Tabelle zeigt die Verarbeitungsleistung für komplexe Funktionen für jeden MAST-Zyklus:

Typ der komplexen Funktion

Verwaltungsaufwand für jeden MAST-Zyklus

HSC Simple

150 μs

HSC Main

350 μs

PWM

150 μs

PTO Simple

200 μs

Kommunikations- und Systemverarbeitungszeit

Die Kommunikationsverarbeitungszeit fällt je nach der Anzahl der gesendeten/empfangenen Anforderungen unterschiedlich aus.

Antwortzeit bei Ereignissen

Die in der nachstehenden Tabelle gezeigte Antwortzeit entspricht der Zeit zwischen der steigenden Flanke eines Signals an einem Eingang, durch die ein externer Ereignistask ausgelöst wird, und der Flanke des durch diesen Task gesetzten Ausgangs. Der Ereignistask verarbeitet zudem 100 AWL-Anweisungen, bevor der Ausgang gesetzt wird:

Minimum

Typisch

Maximum

800 μs

4000 μs

4300 μs