Steuerungsparameter

Steuerungsparameter

Öffnen Sie den Geräteeditor, indem Sie auf HMISCUxx5 in der Gerätebaumstruktur doppelklicken:

G-SE-0027304.5.gif-high.gif

 

 

Beschreibung der Registerkarten

Registerkarte

Beschreibung

Einschränkung

Steuerungsauswahl

Verwaltet die Verbindung vom PC zur Steuerung und ermöglicht Folgendes:

oSuchen einer Steuerung im Netzwerk

oAnzeigen der Liste der verfügbaren Steuerungen, über die Sie eine Verbindung zur ausgewählten Steuerung herstellen und die Anwendung in der Steuerung verwalten können.

oPhysisches Erkennen der Steuerung vom Geräteeditor aus

oÄndern der Kommunikationseinstellungen der Steuerung

Nur Online-Modus

Anwendungen

Zeigt die auf der Steuerung ausgeführte Anwendung an und ermöglicht das Entfernen der Anwendung aus der Steuerung.

Nur Online-Modus

SPS-Einstellungen

Konfiguration von:

oAnwendungsname

oE/A-Verhalten bei Stopp

oBuszyklus-Optionen

Taskkonfiguration

Zeigt einer Liste der E/As und deren Zuordnung zu Tasks an.

Erst nach Kompilierung

Status

Zeigt gerätespezifische Status- und Diagnosemeldungen an.

Information

Zeigt allgemeine Informationen zum Gerät an (Name, Beschreibung, Hersteller, Version, Bild).