FB_LIFOInsideArea - Allgemeine Informationen
Typ: |
Funktionsbaustein |
Verfügbar ab: |
V1.4.1.0 |
Erbt von: |
- |
Implementiert: |
Dieses Kapitel enthält Informationen zu folgenden Aspekten:
Suche nach einem gültigen Ziel mit der kleinsten Position entlang der Trackingrichtung
Der LIFO-Algorithmus (Last In First Out) sucht nach einem gültigen Ziel mit der kleinsten Position entlang der Trackingrichtung.
Neben der Position wird bei der Anwendung des Algorithmus auch der Eigentümer jedes Ziels berücksichtigt, abhängig von den Werten von i_xSelectTargetsWithNoOwner und i_xSelectTargetsWithAnyOwner, die beim letzten erfolgreichen Aufruf der Methode SetData geliefert wurden.
Name |
Beschreibung |
---|---|
Legt zusätzliche Informationen fest, die der Algorithmus benötigt, um einem Ziel einen Eigentümer zuzuweisen. |