FB_NearestTargetInsideArea - SetData (Methode)
Typ: |
Methode |
Verfügbar ab: |
V1.4.1.0 |
Dieses Kapitel enthält Informationen zu folgenden Aspekten:
Festlegen zusätzlicher Informationen, die der Algorithmus benötigt, um einem Ziel einen Eigentümer zuzuweisen
Die Methode SetData legt die zusätzlichen Informationen fest, die der Algorithmus benötigt, um einem Ziel einen Eigentümer zuzuweisen.
Eingang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
i_ifTargetsHandler |
Implementierung einer IF_TargetsHandler-Schnittstelle, die eine Liste mit Zielen enthält. |
|
i_stPositionToCompare |
Position, die vom Algorithmus für den Vergleich verwendet wird. Sie muss sich auf das Tracking-Koordinatensystem beziehen. |
|
i_stTrackingConstraints |
Einschränkungen für ein Trackingsystem. |
|
i_xSelectTargetsWithNoOwner |
BOOL |
Wenn TRUE, ist es dem Algorithmus gestattet, Ziele ohne zugewiesenen Eigentümer auswählen. |
i_xSelectTargetsWithAnyOwner |
BOOL |
Wenn TRUE, ist es dem Algorithmus gestattet, Ziele mit einem anderen Eigentümer als dem Roboter auszuwählen, für den er ein gültiges Ziel sucht. |
i_xAccuratePositionCalculation |
BOOL |
Wenn TRUE, berücksichtigt der Algorithmus bei einem Ziel-Handler mit Slots die Position der einzelnen Slots, um zu ermitteln, ob sie sich innerhalb des durch die Trackingeinschränkungen beschriebenen Bereichs befinden. Wenn FALSE, berücksichtigt der Algorithmus selbst bei einem Ziel-Handler mit Slots die Pose des Containerziels, um zu ermitteln, ob sich die Slots innerhalb des durch die Trackingeinschränkungen beschriebenen Bereichs befinden. Bei einer Anzahl von Slots größer als Null wird der erste gültige Slot im ausgewählten Ziel zurückgegeben, entsprechend der Reihenfolge der Konfiguration der Slots. Weitere Informationen finden Sie unter IF_TargetsHandler - ConfigureSlotList. |
Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
q_etDiag |
Allgemeingültige, bibliotheksunabhängige Aussage zur Diagnose. EinWert ungleich GD.ET_Diag.Ok entspricht einer Diagnosemeldung. |
|
q_etDiagExt |
Bausteinspezifischer Ausgang zur Diagnose. q_etDiag = ET_Diag.Ok -> Statusmeldung q_etDiag <> ET_Diag.Ok -> Diagnosemeldung |
|
q_sMsg |
STRING[80] |
Ereignisabhängige Meldung, die detaillierte Informationen zum Diagnosezustand übergibt. |
q_etDiag |
q_etDiagExt |
Enumerationswert von q_etDiagExt |
Beschreibung |
---|---|---|---|
Ok |
0 |
Ok |
|
InputParameterInvalid |
160 |
Die ausgewählte kartesische Richtung ist ungültig. |
|
InputParameterInvalid |
122 |
Eine angegebene Schnittstelle ist ungültig. |
|
InputParameterInvalid |
162 |
Die für einen Positionsbereich definierten Werte sind nicht gültig. |
|
InputParameterInvalid |
161 |
Die ausgewählte Arbeitsebene ist ungültig. |
Enumerationsname: |
CartesianDirectionInvalid |
Enumerationswert: |
160 |
Beschreibung: |
Die ausgewählte kartesische Richtung ist ungültig. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
Die Daten wurden nicht erfolgreich festgelegt. |
i_stTrackingConstraints enthält einen ungültigen Richtungswert. |
Stellen Sie sicher, dass die kartesische Richtung des Trackingsystems einen der folgenden Werte enthält: oROB.ET_RobotComponent.CartesianX oROB.ET_RobotComponent.CartesianY oROB.ET_RobotComponent.CartesianZ |
Enumerationsname: |
InterfaceInvalid |
Enumerationswert: |
122 |
Beschreibung: |
Eine angegebene Schnittstelle ist ungültig. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
Die Daten wurden nicht erfolgreich festgelegt. |
i_ifTargetsHandler enthält eine Null-Schnittstelle. |
Stellen Sie sicher, dass i_ifTargetsHandler eine gültige Schnittstelle enthält. |
Enumerationsname: |
Ok |
Enumerationswert: |
0 |
Beschreibung: |
Ok |
Statusmeldung: Die Daten wurden erfolgreich festgelegt.
Enumerationsname: |
PositionRangeInvalid |
Enumerationswert: |
162 |
Beschreibung: |
Die für einen Positionsbereich definierten Werte sind nicht gültig. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
Die Daten wurden nicht erfolgreich festgelegt. |
i_stTrackingConstraints enthält eine Minimalposition, die größer ist als die Maximalposition. |
Stellen Sie sicher, dass für jedes Trackingsystem die Minimalposition auf einen Wert festgelegt wird, der größer oder kleiner ist als die Maximalposition. |
Enumerationsname: |
WorkingPlaneInvalid |
Enumerationswert: |
161 |
Beschreibung: |
Die ausgewählte Arbeitsebene ist ungültig. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
Die Daten wurden nicht erfolgreich festgelegt. |
i_stTrackingConstraints enthält einen ungültigen Arbeitsebenenwert. |
Stellen Sie sicher, dass die Arbeitsebene des Trackingsystems einen der folgenden Werte enthält: oROB.ET_WorkingPlane.XY oROB.ET_WorkingPlane.XZ oROB.ET_WorkingPlane.YZ |