IF_TargetsHandlerEventsListener - OnAddTargetWithSlots (Methode)

Übersicht

Typ:

Methode

Verfügbar ab:

V1.4.1.0

Dieses Kapitel enthält Informationen zu folgenden Aspekten:

oAufgabenstellung

oBeschreibung

oSchnittstelle

oDiagnosemeldungen

Aufgabenstellung

Stellt benutzerspezifische Diagnosedaten zur Verfügung, wenn ein Ziel mit Slots der Liste hinzugefügt wird.

Beschreibung

Die Methode OnAddTargetWithSlots wird durch den Ziel-Handler aufgerufen, wobei die Implementierung von IF_TargetsHandlerEventsListener jedes Mal, wenn ein Ziel und seine Slots der Liste hinzugefügt wurden, abonniert wurde.

Die folgenden Methoden lösen das Ereignis aus:

oAddTarget

oAddTargetFromTargetWithSlots

oAddTargetWithSlots

Die als Ausgabe bereitgestellten Diagnosedaten richten sich nach Ihrer spezifischen Implemen­tierung. Sie werden von der Bibliothek ignoriert.

Schnittstelle

Eingang

Datentyp

Beschreibung

i_stTargetWithSlots

ST_RobotTargetWithSlots

Roboterzielstruktur mit den Informationen zu dem Ziel und seinen Slots, die in der Liste hinzugefügt wurden.

Ausgang

Datentyp

Beschreibung

q_etDiag

GD.ET_Diag

Allgemeingültige, bibliotheksunabhängige Aussage zur Diagnose. EinWert ungleich GD.ET_Diag.Ok entspricht einer Diagnosemeldung.

q_etDiagExt

ET_DiagExt

Bausteinspezifischer Ausgang zur Diagnose.

q_etDiag = ET_Diag.Ok -> Statusmeldung

q_etDiag <> ET_Diag.Ok -> Diagnosemeldung

q_sMsg

STRING[80]

Ereignisabhängige Meldung, die detaillierte Informationen zum Diagnosezustand übergibt.

Diagnosemeldungen

q_etDiag

q_etDiagExt

Enumerationswert

Beschreibung

Ok

Ok

0

Ok

Ok

Enumerationsname:

Ok

Enumerationswert:

0

Beschreibung:

Ok

Statusmeldung: Die Methode wurde erfolgreich aufgerufen.