Die Norm EN 1088 (Sicherheit von Maschinen) definiert Verriegelungseinrichtungen in Verbindung mit trennenden Schutzeinrichtungen.
Dort wird u.a. unterschieden zwischen
Verriegelungseinrichtungen ohne Zuhaltung (zweistufige Verriegelung) und
Verriegelungseinrichtungen mit Zuhaltung (vierstufige Verriegelung).
Die beiden Verriegelungsarten sind im unten stehenden Diagramm gegenüber gestellt.
HINWEIS:
In der Software EcoStruxure Machine Expert - Safety stehen für beide Verriegelungsarten sicherheitsbezogene Funktionsbausteine zur Verfügung, die eine Überwachung und Auswertung der Schutzeinrichtungen mit Hilfe der Sicherheitssteuerung ermöglichen. Diese Funktionsbausteine sind:
GuardMonitoring : Überwachung einer trennenden Schutzeinrichtung mit zweistufiger Verriegelung
GuardLocking : Überwachung einer trennenden Schutzeinrichtung mit vierstufiger Verriegelung