Eingänge S_Button1 und S_Button2

Diese zustandsgesteuerten Eingänge werten den Status der anges­chlossenen Taster der Zweihandschaltung aus (betätigt oder nicht betätigt). Um Ausgang S_TwoHandOut auf SAFETRUE zu steuern, müssen beide Eingänge synchron oder mit einem Zeitversatz von weniger als 500 ms von SAFEFALSE auf SAFETRUE wechseln und diesen Zustand beibehalten.

Datentyp: SAFEBOOL

Anfangswert: SAFEFALSE

Verschaltung: Verschalten Sie diese Eingänge direkt oder über weitere sicherheitsbezogene Funktionen/Funktionsbausteine mit den Tastern der auszuwertenden Zweihandschaltung. Konstante SAFETRUE- oder SAFEFALSE-Werte sind nicht erlaubt.

Wenn der Funktionsbaustein aktiviert ist (Eingang Activate = TRUE), führen die möglichen Werte an diesen Eingängen zu folgendem Bauste­inverhalten:

Wert

Beschreibung

SAFETRUE

Wenn beide Eingänge S_Button1 und S_Button2 gleichzeitig oder nacheinander innerhalb von 500 ms von SAFEFALSE auf SAFETRUE wechseln (d.h. beide Taster der Zweihandschaltung werden innerhalb von 500 ms gedrückt), steuert Ausgang S_TwoHandOut auf SAFETRUE. Ausgang S_TwoHandOut bleibt dann solange SAFETRUE, wie an beiden Eingängen der Wert SAFETRUE anliegt.

SAFEFALSE

Wenn mindestens an einem der Eingänge der Wert SAFEFALSE anliegt, ist Ausgang S_TwoHandOut = SAFEFALSE.

HINWEIS:

Ausgang S_TwoHandOut kann nur dann auf SAFETRUE wechseln, wenn zuvor beide Eingänge den Zustand SAFEFALSE aufweisen.

Verwendung von zweikanaligen Tastern

Unabhängig davon, ob die Taster der Zweihandschaltung einkanalig oder zweikanalig an der Sicherheitssteuerung angeschlossen sind, werden die Eingänge S_Button1 und S_Button2 jeweils nur mit einem Signal beschaltet. Bei Verwendung von zweikanaligen Tastern muss jedes zweikanalige Signal wie folgt ausgewertet oder überwacht werden:

Die einkanalige Auslegung der Taster für Kategorie 3 ist nur dann zulässig, wenn die Sicherheitskette des angeschlossenen Tasters der Zweihandschaltung die Anforderungen der EN ISO 13849-1 bis Kate­gorie 3 in Bezug auf einkanalige Anwendungen erfüllt. Dabei müssen die folgenden Komponenten der Sicherheitskette berücksichtigt werden:

Weitere notwendige Maßnahmen entnehmen Sie der speziellen Benut­zerdokumentation zu den verwendeten Geräten der Sicherheitskette.

WARNUNG

NICHTERFÜLLEN DER SICHERHEITSANFORDERUNGEN

Falls zweikanalige Taster verwendet werden:

  • Stellen Sie sicher, dass die Komponenten der Sicherheitskette (wie oben aufgeführt) den Anforderungen der EN ISO 13849-1 bis Kate­gorie 3 in Bezug auf einkanalige Anwendungen entsprechen.

  • Stellen Sie sicher, dass Ihre Risikoanalyse eine Auswertung für die Verwendung zweikanaliger Taster enthält.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.