Beschreibung der Audio-Schnittstelle

Einleitung

Das Modul HMIYMINAUD21 ist ein Audio-Schnittstellenmodul (Leitungseingang, Leitungs­ausgang, Mikrofoneingang). Es besteht aus einer Audio-E/A-Karte (einschließlich Metallplatte) und einem Kabel für den Anschluss der E/A-Karte und des S-Panel PC.

Die nachstehende Abbildung zeigt die Audio-Schnittstelle:

G-SE-0057630.1.gif-high.gif

 

 

Audio-Schnittstelle

Die nachstehende Tabelle enthält die technischen Kenndaten für die Audio-Schnittstelle:

Element

Merkmale

Anschlüsse

Leitungseingang, Leitungsausgang, Mikrofoneingang

Audio-Ausgangstyp

Stereo

Kompatibilitätstabelle

Teilenummer

Beschreibung

S-Panel PC

HMIYMINAUD21

Halter für Audio-Schnittstelle, 1 x LI/LO/MIC

Ja

Unterstützung für nur 1 HMIYMINAUD21.

Kabelführung

S-Panel PC:

G-SE-0063645.1.gif-high.gif

 

 

Installation einer Schnittstelle

Fahren Sie das Windows-Betriebssystem vor dem Installieren oder Entfernen einer mini-PCIe-Karte ordnungsgemäß herunter und trennen Sie das Gerät vom Netz.

HINWEIS

ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNG

Ergreifen Sie alle notwendigen Schutzmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung, bevor Sie versuchen, die Abdeckung des Magelis Industrial PC zu entfernen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Caution_Color.gifVORSICHT

ÜBERHÖHTES ANZUGSMOMENT UND LOSE TEILE

oBeim Festziehen der Schrauben von Montageklemmen, Gehäuse, Zubehör oder Klemmenleisten darf ein Anzugsmoment von 0,5 Nm (4,5 lb-in) nicht überschritten werden. Übermäßige Kraftanwendung beim Anziehen der Schrauben kann die Montageklemmen beschädigen.

oBei der Anbringung bzw. Abnahme von Schrauben ist darauf zu achten, dass diese nicht in das Innere des Magelis Industrial PC-Gehäuses fallen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass die gesamte Stromzufuhr unterbrochen ist, bevor Sie dieses Verfahren anwenden.

Schritt

Aktion

1

Lösen Sie die Schrauben an der Hauptplatine:

G-SE-0063746.1.gif-high.gif

 

 

2

Setzen Sie die mini-PCIe-Karte in den S-Panel PC ein:

G-SE-0063745.1.gif-high.gif

 

 

3

Ziehen Sie den Halter für optionale Schnittstellen nach unten:

G-SE-0063744.1.gif-high.gif

 

 

4

Bringen Sie den Halter für die Audio-Schnittstelle am S-Panel PC an:

G-SE-0063743.1.gif-high.gif

 

 

Schließen Sie das Kabel an:

G-SE-0063742.1.gif-high.gif