Beschreibung der Profibus DP-Schnittstelle

Einleitung

Die Schnittstelle HMIYMINPRO1 ist für die industrielle Kommunikation mit dem Feldbus-Protokoll (Profibus DP-Master oder -Slave) geeignet. Sie sind mit der mini-PCIe-Karte kompatibel.

HINWEIS: Laden Sie Firmware und Konfiguration herunter. Verwenden Sie den entsprechenden Master- oder Slave-DTM in der Konfigurationssoftware SYCON.net (HILSCHER CIFX 90E-DP\ET\F\MR\ADVA/+ML).

Die nachstehende Abbildung zeigt die Profibus DP-Schnittstelle:

G-SE-0038834.2.gif-high.gif

 

 

Beschreibung der Profibus DP-Schnittstelle

Die nachstehende Tabelle enthält die technischen Kenndaten für die Profibus DP-Schnittstelle:

Merkmale

Werte

Allgemein

Bustyp

mini-PCIe-Karte, Version 1.2

Steckverbinder

1 x 9-polige D-Sub-Buchse

Speicher

SDRAM 8 MB / Serieller Flash-EPROM 4 MB

Größe des Dual-Port-Speichers

64 KB

Leistungsaufnahme

600 mA bei 3,3 VDC

Kommunikation

Protokoll

Profibus DP V1

Signalunterstützung

RxD/TxD-P, RxD/TxD-N

Übertragungsrate

33 MHz

Abmessungen

60 x 45 x 9,5 mm (2.36 x 1.77 x 0.37 in)

Profibus DP Kenndaten

Die nachstehende Tabelle enthält die Kenndaten für Profibus DP:

Merkmale

Profibus DP-Slave

Profibus DP-Master

Slave max.

125

Zyklische Daten max.

244 Byte

244 Byte/Slave

Azyklisches Lesen/Schreiben

6.240 Byte

Max. Anzahl an Modulen

24

Konfigurationsdaten

244 Byte

244 Byte/Slave

Parameterdaten

237 Byte

HINWEIS: Zur Konfiguration des Masters ist eine GSD-Datei (Gerätebeschreibungsdatei) erforderlich. Die Einstellungen im verwendeten Master müssen mit den Einstellungen im Slave übereinstimmen, damit eine Kommunikation durchgeführt werden kann. Hauptparameter: Stationsadresse, ID-Nummer, Baudrate und Konfigurationsdaten (Konfigurationsdaten für die Ausgangs- und Eingangslänge).

Anschlüsse

Diese Schnittstelle wird verwendet, um den S-Panel PC über ein Kabel mit dezentralen Geräten zu verbinden. Der verwendete Steckverbinder ist ein 9-poliger D-Sub-Stecker.

Bei Verwendung eines langen SPS-Kabels zum Anschluss des S-Panel PC weist das Kabel möglicherweise andere elektrische Potenziale als der Panel PC auf, auch wenn beide geerdet sind.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Pinbelegung des 9-poligen D-Sub-Anschlusses:

Pin

Belegung

Beschreibung

9-polige D-Sub-Steckbuchse

1

G-SE-0063956.1.gif-high.gif

 

 

2

3

RxD/TxD-P

Empfangs-/Sendedaten-P

B-Anschluss

4

5

GND

Referenzpotential

6

VP

Positive Versorgungsspannung

7

8

RxD/TxD-N

Empfangs-/Sendedaten-N

A-Anschluss

9

Sind Kommunikationskabel extrem hohen Gewichten oder Belastungen ausgesetzt, könnten hierdurch Geräte getrennt werden.

Caution_Color.gifVORSICHT

LEISTUNGSVERLUST

oStellen Sie sicher, dass die Kommunikationsverbindungen die Kommunikationsports des Magelis Industrial PC nicht übermäßig belasten.

oBefestigen Sie die Kommunikationskabel sicher am Bedienpult oder am Schaltschrank.

oVerwenden Sie ausschließlich 9-polige D-Sub-Kabel mit einem Verriegelungssystem in einwandfreiem Zustand.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Kompatibilitätstabelle

Teilenummer

Beschreibung

S-Panel PC

HMIYMINPRO1

Schnittstelle Profibus mit NVRAM, 128 Mb + ML

Ja

Kabelführung

S-Panel PC:

G-SE-0063640.1.gif-high.gif

 

 

Gerätemanager und Hardwareinstallation

Installieren Sie den Treiber, bevor Sie die Schnittstelle im S-Panel PC installieren. Der Datenträger für die Treiberinstallation ist im Lieferpaket enthalten. Nach der Installation der Schnittstelle können Sie mithilfe des Gerätemanagers sicherstellen, dass die Schnittstelle im System ordnungsgemäß installiert ist.