Das Betriebssystem des S-Panel PC betrachtet die CFast-Karte als Festplatte. Der sorgfältige Umgang mit der CFast-Karte trägt zu einer längeren Lebensdauer bei. Machen Sie sich mit der Karte vertraut, bevor Sie versuchen, sie einzusetzen oder zu entfernen.
Fahren Sie Windows ordnungsgemäß herunter und trennen Sie das Gerät vom Netz, bevor Sie eine Karte einbauen oder entfernen.
|
GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS |
oUnterbrechen Sie die gesamte Spannungsversorgung zum Gerät, bevor Sie Abdeckungen oder Komponenten des Systems entnehmen und Zubehör, Hardware oder Kabel installieren bzw. entfernen. oTrennen Sie das Stromkabel sowohl vom Magelis Industrial PC als auch von der Spannungsversorgung. oVerwenden Sie für die Prüfung vorhandener Spannung stets einen Spannungsfühler mit geeigneter Bemessungsspannung. oMontieren und befestigen Sie alle Abdeckungen oder Komponenten des Systems, bevor Sie das Gerät an das Netz anschließen und einschalten. oBetreiben Sie den Magelis Industrial PC nur mit der angegebenen Spannung. Für das Gleichstromgerät ist eine Eingangsspannung von 24 VDC zu verwenden. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. |
|
BESCHÄDIGUNG DER SPEICHERKARTE UND DATENVERLUST |
oEntfernen Sie die gesamte Spannungszufuhr, bevor Sie die installierte Speicherkarte berühren. oVerwenden Sie ausschließlich von Schneider Electric angebotene Speicherkarten als Zubehör für dieses Produkt. Die Betriebsleistung des Magelis Industrial PC wurde nicht mit Speicherkarten anderer Hersteller getestet. oVergewissern Sie sich vor dem Einsetzen der Speicherkarte, dass diese ordnungsgemäß ausgerichtet ist. oSchützen Sie die Speicherkarte vor Verbiegen, Herunterfallen und Stößen. oBerühren Sie nicht die Kontaktstifte der Speicherkarte. oZerlegen oder verändern Sie die Speicherkarte nicht. oSetzen Sie die Speicherkarte keiner Feuchtigkeit aus. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Setzen Sie die CFast-Karte in den dafür vorgesehenen Kartensteckplatz ein: ![]()
|
2 |
Drücken Sie die CFast-Karte fest in den Kartensteckplatz: ![]()
HINWEIS: Sie können Mylar aus der Zubehörschachtel an der der CFast-Karte befestigen, damit sie leicht wieder entfernt werden kann. |
Installation einer CFast-Karte
Schlagen Sie das entsprechende Verfahren im Software-Installationshandbuch für S-Panel PCs und Terminals nach. Das Installationshandbuch ist im Lieferumfang der Produkte enthalten.