Abkürzungen und Definitionen

Abkürzungen und Definitionen

Die folgende Tabelle bietet eine Kurzübersicht über verschiedene Abkürzungen und Begriffe, die in den Meldungen verwendet werden. Die kurzen Erläuterungen in der Tabelle ersetzen nicht die umfassenden Informationen in den Handbüchern der in Ihrer Anwendung eingesetzten Produkte und in den Normen, die für Ihre Anwendung gelten.

Abkürzung/Begriff

Bedeutung/Definition

CT

Consecutive Time Field (Zeitstempel in einem sicherheitsgerichteten Frame)

EMU

Execution Monitoring Unit

HWT

Hardware Test

LSB

Least Significant Byte

MALLOC

Memory Allocation Mechanism

MMU

Memory Management Unit

MSB

Most Significant Byte

RxSPDO

openSAFETY Receive Process data Object

SADR

openSAFETY Address. Nach der openSAFETY-Spezifikation ist dies die Adresse eines sicherheitsgerichteten Knotens (Safety Node, SN) in einer sicherheitsgerichteten Domäne (Safety Domain, SD).

Sicherer Zustand (Safe State)

Nach IEC 61508-4 ist der sichere Zustand derjenige „Zustand der EUC [equipment under control], in dem die Sicherheit erreicht ist.“ Der sichere Zustand einer Maschine oder eines Prozesses ist ein Zustand, der vom Anwender, vom Maschinenbauer und/oder Systemintegration zum Beispiel auf der Grundlage einer Risikobeurteilung nach ISO 12100-1. Definiert wird.

Sicherheitsgerichtete Funktion (Sicherheitsfunktion)

Sicherheitsgerichtete Funktionen zielen darauf ab, den vom Anwender definierten sicheren Zustand der Anlage zu erhalten oder das Auftreten gefahrbringender Umstände an der Anlage zu verhindern. IEC 61800-5-2 legt eine Reihe solcher Funktionen fest, zum Beispiel STO, SS1, SS2.

Sicherheitsgerichtetes Modul (Sicherheitsmodul)

Ein sicherheitsgerichtetes Modul ist ein sicherheitsgerichtetes Gerät, das zum Beispiel zusätzliche sicherheitsgerichtete Funktionen für einen Antriebsverstärker oder eine SPS bereitstellen kann.

SCM

Safety Configuration Manager. Nach der openSAFETY-Spezifikation ist dies ein Dienst, der für das Management sicherheitsgerichteter Dienste wie zum Beispiel Konfiguration und Parametrierung zuständig ist. Jedes Netzwerk mit sicherheitsgerichteten Aufgaben benötigt mindestens einen SCM.

SCMAR

Safety-Related Configuration Manager in Automation Runtime. Ein Beispiel für ein "Automation Runtime System" ist eine SLC.

SD

openSAFETY Definition: Safety Domain. Nach der openSAFETY-Spezifikation ist eine SD ein Bereich für bis zu 1023 openSAFETY Safety Nodes (SN).

SDG

openSAFETY Definition: Domain Gateway. Nach der openSAFETY-Spezifikation ist dies ein Gateway zum Austausch von Daten zwischen verschieden openSAFETY Safety Domains (SD).

SDN

openSAFETY Definition: Domain Number. Nach der openSAFETY-Spezifikation ist dies die ID einer openSAFETY Safety Domain (SD).

SHNF

Safety-Related Hardware Near Function

SLC

Safety-Related Logic Controller

SN

openSAFETY Definition: Safety-related Node. Nach der openSAFETY-Spezifikation ist dies ein Knoten mit einer sicherheitsgerichteten Funktion.

SN_FAIL

openSAFETY -Objekt, das eine Fehlergruppe und einen Fehlercode implementiert, so dass ein openSAFETY Safety Node (SN) auf erkannte Fehler reagieren kann.

SNMT

openSAFETY Network Management. Nach der openSAFETY-Spezifikation umfasst dies die Dienste für das Management des openSAFETY-Layers.

SOD

openSAFETY Object Dictionary. Nach der openSAFETY-Spezifikation ist dies das Repository für alle Objekte, auf die über openSAFETY-Kommunikation zugegriffen werden kann.

SPDO

openSAFETY Process Data Object. Nach der openSAFETY-Spezifikation ist dies ein Objekt zum Prozessdatenaustausch zwischen openSAFETY Safety Nodes (SN).

SRT

Safety-Related Reaction. Dies ist die definierte Reaktion eines sicherheitsgerichteten Systems auf gegebene Ereignisse.

SSADR

Safety-Related Station Address

SSDO

openSAFETY Service Data Object

TADR

Zusätzliche SADR für Timing-Informationen

TxSPDO

openSAFETY Transmit Process data Object

UDID

openSAFETY Definition: Unique Device Identification. Nach der openSAFETY-Spezifikation ist dies die global eindeutige ID eines Geräts.

Die openSAFETY-Spezifikation kann von der Website der Ethernet POWERLINK Standardization Group EPSG heruntergeladen werden.