Basiskonfigurationen

Registerkarte „Basiskonfigurationen‟

Diese Registerkarte ermöglicht Folgendes:

oKonfigurieren der Kommunikationsparameter

oAuswählen einer Kamera

oAktivieren des Befehls Generate targets

G-SE-0062896.2.png

 

 

Element

Beschreibung

Server-Socket-Konfiguration

Kommunikationsparameter

oIP-Adresse:

IP-Adresse des PacDrive LMC

oPort:

Port, den der TCP-Server überwachen soll

Basierend auf den Kommunikationsparametern öffnet der Server ein Socket und wartet auf den Empfang von Daten.

Kamera-Auswahl > Kamera-System

oAllgemeines

Wenn Sie Allgemeines wählen, ist keine IP-Adresse erforderlich.

oCOGNEX

Wenn Sie COGNEX wählen, ist eine IP-Adresse erforderlich und die zusätzliche Registerkarte Cognex-Kamera wird angezeigt.

Siehe Allgemeine Informationen zur Konfiguration der Cognex Kamera.

Kamera-Auswahl > Generate targets

Wenn Sie Generate targets, wird die Registerkarte Generate targets anzeigen.

Weitere Informationen finden Sie unter Generate targets.