SR_<Robot P-Series Name> - SetKinematicParameter (Methode)
Typ: |
Methode |
Verfügbar ab: |
V1.5.1.0 |
Dieses Kapitel enthält Informationen zu folgenden Aspekten:
Durch Aufruf der Methode kann der Kinematikparameter angepasst werden.
Weitere Informationen zur Verwendung von i_stCenterOfMass finden Sie unter FB_RobotPSeries - SetKinematicParameter (Methode) im SchneiderElectricRobotics-Bibliothekshandbuch.
Eingang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
i_etName |
Auswählen des Kinematikparameters. |
|
i_lrValue |
LREAL |
Masse des ausgewählten Kinematikparameters [kg]. |
i_stCenterOfMass |
PDL.ST_Vector3D |
Festlegen des Schwerpunkts für den ausgewählten Kinematikparameter [mm]. |
Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
q_etDiag |
Allgemeingültige, bibliotheksunabhängige Aussage zur Diagnose. Ein Wert ungleich ET_Diag.Ok entspricht einer Fehlermeldung. |
|
q_etDiagExt |
Bausteinspezifischer Ausgang für die Diagnose. q_etDiag = ET_Diag.Ok -> Statusmeldung q_etDiag <> ET_Diag.Ok -> Diagnosemeldung |
|
q_sMsg |
STRING[80] |
Ereignisabhängige Meldung, die zusätzliche Informationen über den Diagnosezustand gibt. |
q_etDiag |
q_etDiagExt |
Enumerationswert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
OK |
16 |
Die Greifermasse ist eingestellt. |
|
OK |
17 |
Die Produktmasse ist eingestellt. |
|
InputParameterInvalid |
18 |
Die Greifermasse ist ungültig. |
|
InputParameterInvalid |
15 |
Der Kinematikparameter ist ungültig. |
|
InputParameterInvalid |
19 |
Die Produktmasse ist ungültig. |
Enumerationsname: |
GripperMassSet |
Enumerationswert: |
16 |
Klartext: |
Die Greifermasse ist eingestellt. |
Das Setzen der Greifermasse war erfolgreich.
Enumerationsname: |
ProductMassSet |
Enumerationswert: |
17 |
Klartext: |
Die Produktmasse ist eingestellt. |
Das Setzen der Greifermasse war erfolgreich.
Enumerationsname: |
GripperMassInvalid |
Enumerationswert: |
18 |
Klartext: |
Die Greifermasse ist ungültig. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
Das Setzen der Greifermasse war nicht erfolgreich |
Der am Eingang i_lrValue übergebene Wert ist kein gültiger Wert. |
Ein Wert größer oder gleich 0 muss am Eingang i_lrValue übergeben werden. |
Enumerationsname: |
KinematicParameterInvalid |
Enumerationswert: |
15 |
Klartext: |
Der Kinematikparameter ist ungültig. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
Das Setzen des Kinematikparameters war nicht erfolgreich. |
Der am Eingang i_etName übergebene Wert ist kein gültiger Wert. |
Sicherstellen, dass am Eingang i_etName ein gültiger Kinematikparameter übergeben wurde. |
Enumerationsname: |
ProductMassInvalid |
Enumerationswert: |
19 |
Klartext: |
Die Produktmasse ist ungültig. |
Problem |
Ursache |
Lösung |
---|---|---|
Das Setzen der Greifermasse war nicht erfolgreich. |
Der am Eingang i_lrValue übergebene Wert ist kein gültiger Wert. |
Ein Wert größer oder gleich 0 muss am Eingang i_lrValue übergeben werden. |