Anschließen der Spannungsversorgung 230 VAC
Der Roboter der S-Series wird mit einer Versorgungsspannung von 230 VAC betrieben. Aus diesem Grund wird eine zusätzliche 230-VAC-Spannungsversorgung hinzugefügt:
HINWEIS: Die Roboter der S-Series sind ausschließlich mit der Lexium 62 Power Supply kompatibel.
Die folgenden Spannungsversorgungsparameter sind auf eine Phase und 230 VAC Spannung konfiguriert:
oPhaseCheckMode: Wert = Check only one phase / 1
oMainsVoltageMode: Value = 230V / 1
oBrakingResistorMode: Wert = 230V Mode / 1
Konfigurierter Spannungsversorgungsname
Der konfigurierte Spannungsversorgungsname wird in den Parameter ConfiguredPowerSupply der entsprechenden Antriebe der S-Series (A...D) geschrieben:
Konfiguration einer einphasigen 230-VAC-Spannungsversorgung
Über Gerät hinzufügen > Lexium 62 Power Supply wird eine einphasige 230-VAC-Spannungsversorgung konfiguriert.
HINWEIS: Eine dreiphasige Lexium 62 Power Supply mit 230 VAC muss konfiguriert oder manuell angepasst werden.