Nachfolgend sind die von EcoStruxure Machine Expert unterstützten Erweiterungsmodule Ihres Modicon M241 Logic Controller mit vollständigem Namen und Katalogreferenz aufgeführt.
Siehe Hardwarehandbuch für Modicon TM4-Module.
Die folgende Tabelle enthält die Merkmale der TM4-Erweiterungsmodule:
Modulreferenz |
Typ |
Klemmentyp |
---|---|---|
Ethernet-Kommunikation |
4 RJ45-Anschlüsse 1 Schraube für Funktionserdung |
|
PROFIBUS-DP-Slave-Kommunikation |
1 9-polige SUB-D-Steckbuchse 1 Schraube für Funktionserdung |
|
HINWEIS: Für das TM4ES4-Modul stehen zwei Anwendungen zur Auswahl: als Erweiterungs- oder als Standalone-Modul. Weitere Informationen finden Sie unter TM4 - Kompatibilität. |