EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M258, LMC058 und LMC078.

Kompakte TM5-E/A-Erweiterungsmodule

Einführung

Nachfolgend werden die von EcoStruxure Machine Expert unterstützten TM5-spezifischen E/A-Kompaktmodule mit vollständigem Namen und Katalogreferenz aufgeführt.

Siehe Hardwarehandbuch für kompakte Modicon TM5-E/A-Module

Kompakte TM5-E/A-Module

Referenz

Anzahl der Kanäle und Kanaltyp

Digitaleingänge

Digitalausgänge

Analogeingänge

Analogausgänge

TM5C24D18T

2x12In

24

3x6Out

18

0

0

TM5C12D8T

3x4In

12

2x4Out

8

0

0

TM5C24D12R

2x12In

24

2x6Rel

12 Relais

0

0

TM5CAI8O8VL

-

0

-

0

2x4AI ±10 V

8

2x4AO ±10 V

8

TM5CAI8O8CL

-

0

-

0

2x4AI 0-20 mA / 4-20 mA

8

2x4AO 0-20 mA

8

TM5CAI8O8CVL

-

0

-

0

1x4AI ±10 V

4

1x4AO ±10 V

4

1x4AI 0-20 mA / 4-20 mA

4

1x4AO 0-20 mA

4

TM5C12D6T6L

2x6In

12

1x6Out

6

1x 4AI ±10 V / 0-20 mA / 4-20 mA

4

1x2AO ±10 V / 0-20 mA

2

Merkmale der digitalen elektronischen Eingangs- und Ausgangsmodule

Referenz

Anzahl Kanäle

Spannung/Strom

Verdrahtung

Signalart

Digitale elektronische Eingangsmodule

4In

4

24 VDC/3,75 mA

3 Drähte

Sink

6In

6

24 VDC/3,75 mA

2 Drähte

Sink

12In

12

24 VDC/3,75 mA

1 Draht

Sink

Digitale elektronische Ausgangsmodule

4 Out

4

24 VDC/0,5 A

3 Drähte

Source (Strom liefernd)

6Out

6

24 VDC/0,5 A

2 Drähte

Source (Strom liefernd)

Digitale elekronische Relaisausgangsmodule

6Rel

6

30 VDC/2 A

240 VAC/2 A

6 Schließkontaktrelais

Sink (Strom ziehend)/Source (Strom liefernd)

Merkmale der analogen elektronischen Eingangs- und Ausgangsmodule

Referenz

Anzahl Kanäle

Auflösung Digitalwandler

Spannung/Strom

Analoges elektronisches Eingangsmodul

4AI ±10 V

4

12 Bit

0 bis 10 VDC

4AI 0-20 mA / 4-20 mA

4

12 Bit

0 bis 20 mA

4AI ±10 V / 0-20 mA / 4-20 mA

4

12 Bit + Vorzeichen

12 Bit

-10 bis +10 VDC

0 bis 20 mA / 4 bis 20 mA

Analoges elektronisches Ausgangsmodul

4AO ±10 V

4

12 Bit

0 bis 10 VDC

4AO 0-20 mA

4

12 Bit

0 bis 20 mA

2AO ±10 V / 0-20 mA

2

12 Bit + Vorzeichen

12 Bit

-10 bis +10 VDC

0 bis 20 mA