EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M258, LMC058 und LMC078.

Digitale TM3-E/A-Erweiterungsmodule

Einführung

Nachfolgend werden die von EcoStruxure Machine Expert unterstützten digitalen E/A-Module mit vollständigem Namen und Katalogreferenz aufgeführt.

Siehe Modicon TM3 Digitale E/A-Bausteine Hardwarehandbuch.

Digitale TM3-Eingangsmodule

Die nachstehende Tabelle enthält die digitalen TM3-Eingangserweiterungsmodule mit entsprechendem Kanaltyp, Nennspannung/-strom und Klemmentyp:

Bestellnummer

Kanäle

Kanaltyp

Spannung

Strom

Klemmentyp/Abstand

TM3DI8A

8

Standardeingänge

120 VAC

7,5 mA

Abnehmbare Schraubklemmenleiste / 5,08 mm

TM3DI8

8

Standardeingänge

24 VDC

7 mA

Abnehmbare Schraubklemmenleiste / 5,08 mm

TM3DI8G

8

Standardeingänge

24 VDC

7 mA

Abnehmbare Federklemmenleiste / 5,08 mm

TM3DI16

16

Standardeingänge

24 VDC

7 mA

Abnehmbare Schraubklemmenleisten / 3,81 mm

TM3DI16G

16

Standardeingänge

24 VDC

7 mA

Abnehmbare Federklemmenleisten / 3,81 mm

TM3DI16K

16

Standardeingänge

24 VDC

5 mA

Anschluss HE10 (MIL 20)

TM3DI32K

32

Standardeingänge

24 VDC

5 mA

Anschluss HE10 (MIL 20)

Digitale TM3-Ausgangsmodule

Die nachstehende Tabelle enthält die digitalen TM3-Ausgangsmodule mit entsprechendem Kanaltyp, Nennspannung/-strom und Klemmentyp:

Bestellnummer

Kanäle

Kanaltyp

Spannung

Strom

Klemmentyp/Abstand

TM3DQ8R

8

Relaisausgänge

24 VDC / 240 VAC

Max. 7 A pro gemeinsamer Leitung / Max. 2 A pro Ausgang

Abnehmbare Schraubklemmenleiste / 5,08 mm

TM3DQ8RG

8

Relaisausgänge

24 VDC / 240 VAC

Max. 7 A pro gemeinsamer Leitung / Max. 2 A pro Ausgang

Abnehmbare Federklemmenleiste / 5,08 mm

TM3DQ8T

8

Standard-Transistorausgänge (Source, Strom liefernd)

24 VDC

Max. 4 A pro gemeinsamer Leitung / Max. 0,5 A pro Ausgang

Abnehmbare Schraubklemmenleiste / 5,08 mm

TM3DQ8TG

8

Standard-Transistorausgänge (Source, Strom liefernd)

24 VDC

Max. 4 A pro gemeinsamer Leitung / Max. 0,5 A pro Ausgang

Abnehmbare Federklemmenleiste / 5,08 mm

TM3DQ8U

8

Standard-Transistorausgänge (Sink, Strom ziehend)

24 VDC

Max. 4 A pro gemeinsamer Leitung / Max. 0,5 A pro Ausgang

Abnehmbare Schraubklemmenleiste / 5,08 mm

TM3DQ8UG

8

Standard-Transistorausgänge (Sink, Strom ziehend)

24 VDC

Max. 4 A pro gemeinsamer Leitung / Max. 0,5 A pro Ausgang

Abnehmbare Federklemmenleiste / 5,08 mm

TM3DQ16R

16

Relaisausgänge

24 VDC / 240 VAC

Max. 8 A pro gemeinsamer Leitung / Max. 2 A pro Ausgang

Abnehmbare Schraubklemmenleisten / 3,81 mm

TM3DQ16RG

16

Relaisausgänge

24 VDC / 240 VAC

Max. 8 A pro gemeinsamer Leitung / Max. 2 A pro Ausgang

Abnehmbare Federklemmenleisten / 3,81 mm

TM3DQ16T

16

Standard-Transistorausgänge (Source, Strom liefernd)

24 VDC

Max. 8 A pro gemeinsamer Leitung / max. 0,5 A pro Ausgang

Abnehmbare Schraubklemmenleisten / 3,81 mm

TM3DQ16TG

16

Standard-Transistorausgänge (Source, Strom liefernd)

24 VDC

Max. 8 A pro gemeinsamer Leitung / max. 0,5 A pro Ausgang

Abnehmbare Federklemmenleisten / 3,81 mm

TM3DQ16U

16

Standard-Transistorausgänge (Sink, Strom ziehend)

24 VDC

Max. 8 A pro gemeinsamer Leitung / max. 0,5 A pro Ausgang

Abnehmbare Schraubklemmenleisten / 3,81 mm

TM3DQ16UG

16

Standard-Transistorausgänge (Sink, Strom ziehend)

24 VDC

Max. 8 A pro gemeinsamer Leitung / max. 0,5 A pro Ausgang

Abnehmbare Federklemmenleisten / 3,81 mm

TM3DQ16TK

16

Standard-Transistorausgänge (Source, Strom liefernd)

24 VDC

Max. 2 A pro gemeinsamer Leitung / Max. 0,1 A pro Ausgang

Anschluss HE10 (MIL 20)

TM3DQ16UK

16

Standard-Transistorausgänge (Sink, Strom ziehend)

24 VDC

Max. 2 A pro gemeinsamer Leitung / Max. 0,1 A pro Ausgang

Anschluss HE10 (MIL 20)

TM3DQ32TK

32

Standard-Transistorausgänge (Source, Strom liefernd)

24 VDC

Max. 2 A pro gemeinsamer Leitung / Max. 0,1 A pro Ausgang

Anschlüsse HE10 (MIL 20)

TM3DQ32UK

32

Standard-Transistorausgänge (Sink, Strom ziehend)

24 VDC

Max. 2 A pro gemeinsamer Leitung / Max. 0,1 A pro Ausgang

Anschlüsse HE10 (MIL 20)

Digitale TM3-E/A-Kombimodule

Die nachstehende Tabelle enthält die TM3-E/A-Kombimodule mit entsprechendem Kanaltyp, Nennspannung/-strom und Klemmentyp:

Bestellnummer

Kanäle

Kanaltyp

Spannung

Strom

Klemmentyp/Abstand

TM3DM8R

4

Standardeingänge

24 VDC

7 mA

Abnehmbare Schraubklemmenleiste / 5,08 mm

4

Relaisausgänge

24 VDC / 240 VAC

Max. 7 A pro gemeinsamer Leitung / Max. 2 A pro Ausgang

TM3DM8RG

4

Standardeingänge

24 VDC

7 mA

Abnehmbare Federklemmenleiste / 5,08 mm

4

Relaisausgänge

24 VDC / 240 VAC

Max. 7 A pro gemeinsamer Leitung / Max. 2 A pro Ausgang

TM3DM24R

16

Standardeingänge

24 VDC

7 mA

Abnehmbare Schraubklemmenleisten / 3,81 mm

8

Relaisausgänge

24 VDC / 240 VAC

Max. 7 A pro gemeinsamer Leitung / Max. 2 A pro Ausgang

TM3DM24RG

16

Standardeingänge

24 VDC

7 mA

Abnehmbare Federklemmenleisten / 3,81 mm

8

Relaisausgänge

24 VDC / 240 VAC

Max. 7 A pro gemeinsamer Leitung / Max. 2 A pro Ausgang