EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M258, LMC058 und LMC078.

Beschreibung von EcoStruxure Machine Expert

Beschreibung

EcoStruxure Machine Expert ist eine professionelle, effiziente und offene OEM-Softwarelösung, die Sie bei der Entwicklung, Konfiguration und Inbetriebnahme einer kompletten Maschine (mit Speicherprogrammierung, Motorsteuerung, und zugehörigen Netzwerkautomatisierungsfunk­tionen) in einer einheitlichen Umgebung unterstützt.

EcoStruxure Machine Expert ermöglicht Ihnen die Programmierung und Inbetriebnahme sämtlicher Elemente der von Schneider Electric angebotenen flexiblen Maschinensteuerung (FMC: Flexible Machine Control) und unterstützt Sie bei der Einrichtung einer optimalen Steuerungslösung in Übereinstimmung mit den spezifischen Anforderungen der meisten Maschinen.

Flexible Maschinensteuerung von Schneider Electric

 Die flexible Maschinensteuerung von Schneider Electric ist ein umfassendes lösungsorientiertes Angebot für OEMs und enthält folgende Elemente:

o1 Softwareumgebung

oEcoStruxure Machine Expert

o3 Hardware-Steuerungsplattformen

oLogic Controller (Logiksteuerung)

oMotion Controller (Bewegungssteuerung)

oSonstige Geräte

oHMI

oRegelantriebe, Servoantriebe, Motorantriebe

oSensoren

oVerteilte E/A-Module usw.

oIndustrie-PCs (iPCs)

EcoStruxure Machine Expert integriert folgende Elemente:

oHMI Controller (HMI-Steuerungen)

oMagelis SCU HMI Controller

oLogic Controller (Speicherprogrammierbare Steuerungen)

oModicon M241

oModicon M251

oModicon M262

oMotion Controller (Bewegungssteuerungen)

oModicon M262

oPacDrive LMC Eco

oPacDrive LMC Pro/Pro2

oHMI Magelis-Grafik-Bedienpanels

oMagelis XBTGH

oMagelis GK

oMagelis GTO

oMagelis GTU

oMagelis GTUX

Andere HMI-Grafik-Bedienpanels werden über eine Modbus-Verbindung unterstützt, die keine Unterstützung für das Machine Expert-Protokoll bietet.

Leistungsmerkmale und Funktionen

EcoStruxure Machine Expert weist folgende Merkmale und Funktionen auf:

oSämtliche Sprachen gemäß IEC 61131-3

oIntegrierte Feldbuskonfiguratoren

oExpertendiagnose und Fehlerbehebung

oVisualisierungsfenster

oAufrüstung der Software und Online-Hilfe über Machine Expert Installer

oIntegrierte Funktionsbausteinsuche zum einfacheren Programmieren

oIntegrierte Funktionsübersicht zur Gruppierung und Anzeige der Inhalte einer Steuerung in Übereinstimmung mit Ihren spezifischen Anforderungen

oIntegrierter OPC-DA- und OPC-UA-Server

oOptionale Installation des HMI-Tools zur Anwendungsentwicklung Vijeo-Designer

oOptionale Installation von EcoStruxure Machine Expert - Safety zur Konfiguration einer Sicherheitssteuerung

oOptionale Installation von Controller Assistant zur Verwaltung der Firmware- und Anwendungsdownloads

oAnwendungs- und Funktionsvorlagen

oMaschinencodeanalyse

oIn Standardprojekte integrierte Smart Templates

oErstellung und Konfiguration von Steuerungszertifikaten

oDatenaustausch zwischen Service-Tools wie Motion Sizer und EcoStruxure Machine Expert

Vereinfachung des Benutzer-Workflows

Mit EcoStruxure Machine Expert können Sie eine komplette Lösung mit lediglich folgenden Elementen entwerfen:

o1 Software- programm

o1 Projektdatei

o1 Kabelverbindung

o1 Download

Spezialisierte OEM-Bibliotheken

EcoStruxure Machine Expert integriert getestete, validierte, dokumentierte und unterstützte Experten-Anwendungsbibliotheken und -Projektvorlagen für zahlreiche spezifische OEM-Anwendungen. Die einfache Konfiguration trägt zu einer wesentlichen Beschleunigung der Konzeption, Installation, Inbetriebnahme und Fehlerbehebung bei.

Weitere Informationen finden Sie in der Bibliotheksübersicht.