EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M258, LMC058 und LMC078.

HMIGTU-Terminals

Einführung

Nachstehend werden die von EcoStruxure Machine Expert unterstützten Terminals der HMIGTU-Baureihe aufgeführt.

Informationen zur Softwarekonfiguration und eine Beschreibung der Hardware sind in folgendem Handbuch zu finden:

Magelis HMIGTU.

Baureihe der Touchpanel-Terminals HMIGTU

Serie

Modellnamen

Teilenummern

Magelis GTU

Premium Box

HMIG3U

Open Box

HMIG5U2

Smart Display

HMIDT542

HMIDT642

HMIDT643

HMIDT732

Advanced Display

HMIDT351

HMIDT551

HMIDT651

HINWEIS: Ein Display-Modul kann nicht mit einem Box-Modul verbunden werden.

In der folgenden Tabelle werden die HMIGTU-Terminals beschrieben:

 

HMIG3U

HMIG5U2

Serielle Schnittstelle COM1

RS-485 (Isolierung)

Serielle Schnittstelle COM2

RS-232C/422/485

USB-Schnittstelle (Typ A)

USB 2.0 (Typ A) x 2

USB 2.0 (Typ A) x 3

USB-Schnittstelle (mini-B)

USB 2.0 (mini-B) x 1

Ethernet-Schnittstelle

IEEE802.3i/IEEE802.3u/IEEE802.3ab, 10BASE-T/ 100BASE-TX/ 1000BASE-T

SD-Kartenschnittstelle

SD-Kartensteckplatz (System) x 1

SD-Kartensteckplatz (Speicher) x 1

SD-Kartensteckplatz (Speicher) x 1

CFast-Kartenschnittstelle

-

CFast-Kartensteckplatz (System) x 1

CFast-Kartensteckplatz (Speicher) x 1

Schnittstelle für Erweiterungsgerät

Feldbusgerät x 1

Videoschnittstelle

-

DVI-D OUT

DVI-D 24-polig (Anschlussbuchse) x 1

Smart Display

 

HMIDT542

HMIDT642

HMIDT643

HMIDT732

Typ der Anzeige

Farbiges TFT-LCD-Display

Größe der Anzeige

10,4 Zoll

12,1 Zoll

15”

Auflösung

800 x 600 Pixel (SVGA)

1.024 x 768 Pixel (XGA)

Advanced Display

 

HMIDT351

HMIDT551

HMIDT651

Typ der Anzeige

Farbiges TFT-LCD-Display

Größe der Anzeige

7”

10,1”

12,1 Zoll

Auflösung

800 x 480 Pixel (WVGA)

1.280 x 800 Pixel (WXGA)