EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M258, LMC058 und LMC078.

HMIGTUX-Terminals

Einführung

Nachstehend werden die von EcoStruxure Machine Expert unterstützten Terminals der HMIGTUX-Baureihe aufgeführt.

Informationen zur Softwarekonfiguration und eine Beschreibung der Hardware sind in folgendem Handbuch zu finden:

Magelis HMIGTUX.

Baureihe der Touchpanel-Terminals HMIGTUX

Serie

 

Modellnamen

Teilenummern

Magelis GTUX

eXtreme Box

HMIG3X

HMIG3X

eXtreme Display

HMIDT35X

HMIDT35X

HMIDT65X

HMIDT65X

HMIDT75X

HMIDT75X

HINWEIS: Sie können jedes beliebige eXtreme Display mit jedem beliebigen eXtreme Box verbinden.

Box-Modul

 

HMIG3X

Serielle Schnittstelle COM1

Asynchrone Übertragung

RS-485 (Isolierung)

Datenlänge

7 oder 8 Bits

Stoppbit

1 oder 2 Bits

Parität

Keine, ungerade oder gerade

Baudrate

2.400...115.200 bps

Steckverbinder

Modularer Jack-Stecker (RJ-45)

Serielle Schnittstelle COM2

Asynchrone Übertragung

RS-232C/422/485

Datenlänge

7 oder 8 Bit

Stoppbit

1 oder 2 Bit

Parität

Keine, ungerade oder gerade

Baudrate

2.400...115.200 bps, 187.500 bps (MPI)

Steckverbinder

D-Sub, 9-polig (Stecker)

USB-Schnittstelle (Typ A)

Steckverbinder

USB 2.0 (Typ A) x 2

Netzspannung

5  VDC ±5 %

Max. Stromzufuhr

500 mA/Port

Maximale Übertragungsentfernung

5 m (16,4 ft)

USB-Schnittstelle (mini-B)

Steckverbinder

USB 2.0 (mini-B) x 1

Maximale Übertragungsentfernung

5 m (16,4 ft)

Ethernet-Schnittstelle

 

Norm

IEEE802.3i/IEEE802.3u/IEEE802.3ab, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T*1

Steckverbinder

Modularer Jack-Stecker (RJ-45) x 1

SD-Kartenschnittstelle

SD-Karte

SD-Kartensteckplatz (System) x 1

SD-Kartensteckplatz (Speicher) x 1

Schnittstelle des Erweiterungsgeräts

Erweiterungsgerät

Feldbusgerät x 1

Soundausgangsschnittstelle

Lautsprecher-Ausgang

70 mW (Nennlast: 8 Ω, Frequenz: 1 kHz)

LINE-Ausgang

Nennlast: 10 kΩ oder mehr

Steckverbinder

2-teilige Klemmenleiste (AUX) x 1

AUX-Ausgangsschnittstelle

AUX-Ausgang

Alarmausgang/Summerausgang

Bemessungsspannung

24 VDC

Bemessungsstrom

50 mA

Steckverbinder

2-teilige Klemmenleiste (AUX) x 1

*1 Verwenden Sie für die 1000BASE-T-Kommunikation Twisted-Pair-Ethernet-Kabel mit einer Bemessung der Kategorie 5e oder höher.

Display-Module

 

HMIDT35X

HMIDT65X

HMIDT75X

Anzeigetyp

TFT-Farb-LCD (hohe Lichtstärke)

Größe der Anzeige

7”

12,1 Zoll

15,6 Zoll

Auflösung

800 x 480 Pixel (WVGA)

1.280 x 800 Pixel (WXGA)

1.366 x 768 Pixel (FWXGA)

Effektiver Anzeigebereich (B x H)

152,4 x 91,4 mm

(6,00 x 3,60 in)

261,1 x 163,2 mm

(10,28 x 6,43 in)

344,2 x 193,5 mm

(13,55 x 7,62 in)

Anzeigefarben

262.144 Farben

Hintergrundbeleuchtung

Weiße LED (Kann nicht vom Anwender ausgetauscht werden. Sollte ein Austausch erforderlich sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler vor Ort.)

Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung

50.000 Stunden oder mehr (Dauerbetrieb bei 25 °C (77 °F) vor Abschwächung der Hintergrundbeleuchtung auf 50 %)

Helligkeitseinstellung

0 bis 100 Stufen (einstellbar per Touchpanel oder Software)

Helligkeit (LCD-Bedientafel)

1000 cd/m2 (Typ.)