Nachstehend werden die von EcoStruxure Machine Expert unterstützten XBTGH-Terminalserien aufgeführt.
Informationen zur Softwarekonfiguration und eine Beschreibung der Hardware sind in folgendem Handbuch zu finden:
In der folgenden Tabelle werden die verschiedenen XBTGH-Terminals beschrieben:
HMI-Terminal |
Bildschirmgröße |
Pixelauflösung |
Monochrom/Farbe |
Bildschirmtechnologie |
Video-Port |
Ethernet-Port |
Serielle Schnittstelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XBTGH2460 |
14,4 cm (5.7 in) |
VGA |
Farbe |
Nein |
Ja |
Ja(1) |
|
Legende |
|||||||
1 |
RS232/RS422/RS485-Steckanschluss der seriellen Schnittstelle SUB-D 9 |