Informationen zur Softwarekonfiguration und eine Beschreibung der Hardware sind in folgenden Handbüchern zu finden:
oMagelis SCU HMI Controller – Hardwarehandbuch
oMagelis SCU HMI Controller – Programmierhandbuch
Magelis SCU HMI Controller unterstützen folgende Programmiersprachen nach IEC61131-3:
oIL (Instruction List): Anweisungsliste (auch AWL)
oST: Strukturierter Text
oFBD: Funktionsbausteindiagramm
oSFC (Sequential Function Chart): Ablaufsteuerung
oLD (Ladder): Kontaktplan (auch KOP)
Die Software EcoStruxure Machine Expert kann ebenfalls zur Programmierung der Steuerung in der Programmiersprache CFC (Continuous Function Chart/Freigrafischer Funktionsplaneditor) verwendet werden.
Die Magelis SCU HMI Controller können bis zu 3 Tasks verwalten:
o1 eindeutige und obligatorische MAST-Task kann im freilaufenden oder zyklischen Modus konfiguriert werden.
o2 weitere Tasks können im freilaufenden (nur wenn die MAST-Task nicht im freilaufenden Modus konfiguriert wird), zyklischenoder ereignisspezifischen Modus konfiguriert werden.
Integrierte E/A
Je nach SPS-Referenz sind die folgenden integrierten E/A-Typen verfügbar:
oStandardeingang
oSchnelleingang (HSC)
oStandardausgang
oSchnellausgang (PTO/PWM)
oAnalogeingang
oTemperatureingang
oAnalogausgang
HINWEIS: Die Funktion Frequenzgenerator (FG) wird nicht unterstützt.
Integrierte Kommunikationsfunktionen
An der Rückseite sind 4 Typen von Kommunikationsports verfügbar:
oEthernet-Port
oUSB-Port
oSL-Port (Serielle Leitung)
oCANopen-Port
Magelis SCU HMI Controller-Baureihe
In der folgenden Tabelle werden die verschiedenen Modelle der Magelis SCU HMI Controller-Baureihe beschrieben:
Referenz |
Digitaleingang |
Digitalausgang |
Analogeingang |
Analogausgang |
Bildschirmgröße |
---|---|---|---|---|---|
HMISCU6A5 |
14 Standardeingänge und 2 Schnelleingänge (HSC) |
8 Standardausgänge und 2 Schnellausgänge (PTO)(1) |
Nein |
Nein |
8,9 cm (3,5 Zoll) |
HMISCU8A5 |
14,48 cm (5,7 Zoll) |
||||
HMISAC |
Nein |
||||
HMISCU6B5 |
6 Standardeingänge und 2 Schnelleingänge (HSC) |
6 Standardausgänge und 2 Schnellausgänge (PTO)(1) |
2 Analogeingänge (12-Bit plus Vorzeichen SAR ADC) und 2 Analogeingänge (16-Bit) zur Temperaturmessung |
2 Analogausgänge (12-Bit) |
8,9 cm (3,5 Zoll) |
HMISCU8B5 |
14,48 cm (5,7 Zoll) |
||||
HMISBC |
Nein |
||||
HMIS65 |
Nein |
8,9 cm (3,5 Zoll) |
|||
HMIS85 |
Nein |
14,48 cm (5,7 Zoll) |
|||
1 Die schnellen Ausgänge können als Standardausgänge, als schnelle Ausgänge für die Funktionen Impulswellenausgang (PTO) oder Impulsbreitenmodulation (PWM) oder als Reflexausgänge zum Hochgeschwindigkeitszählen (HSC) verwendet werden. |
HMISAC und HMISBC sind Ersatz-Rückmodule. HMIS65 und HMIS85 sind Ersatzmodule für die Anzeigeeinheit. Der folgenden Tabelle können Sie die Entsprechungen entnehmen:
Ersatz-Rückmodul |
Ersatz-Anzeigemodul |
Entsprechendes Komplettmodul |
||
---|---|---|---|---|
HMISAC |
+ |
HMIS65 (3,5 Zoll) |
= |
HMISCU6A5 |
HMISAC |
+ |
HMIS85 (5,7 Zoll) |
= |
HMISCU8A5 |
HMISBC |
+ |
HMIS65 (3,5 Zoll) |
= |
HMISCU6B5 |
HMISBC |
+ |
HMIS85 (5,7 Zoll) |
= |
HMISCU8B5 |