EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M258, LMC058 und LMC078.

Modicon M241 Logic Controller

 

Modicon M241 Logic Controller

Überblick

Informationen zur Softwarekonfiguration und eine Beschreibung der Hardware sind in folgenden Handbüchern zu finden:

oModicon M241 Logic Controller - Programmierhandbuch

oModicon M241 Logic Controller - Hardwarehandbuch

oEcoStruxure Machine Expert Industrial Ethernet - Benutzerhandbuch

Der Modicon M241 Logic Controller verfügt über eine ganze Reihe überaus leistungsstarker Funktionen und kann für eine breite Palette an Anwendungen eingesetzt werden.

Für die Softwarekonfiguration, Programmierung und Inbetriebnahme mit der Software EcoStruxure Machine Expert folgen Sie bitte den Anweisungen im EcoStruxure Machine Expert - Programmierhandbuch.

Programmiersprachen

Der M241 Logic Controller wird von der Programmiersoftware EcoStruxure Machine Expert unterstützt und programmiert, mit der folgende Programmiersprachen nach IEC 61131-3bereitstehen:

oIL (Ladder): Anweisungsliste (auch AWL)

oST: Strukturierter Text

oFBD: Funktionsbausteindiagramm

oSFC (Sequential Function Chart): Ablaufsteuerung

oLD: KOP (LD, Ladder): Kontaktplan

Die Software EcoStruxure Machine Expert kann ebenfalls zur Programmierung der Steuerung in der Programmiersprache CFC (Continuous Function Chart/Freigrafischer Funktionsplaneditor) verwendet werden.

Integrierte Eingänge/Ausgänge

Je nach SPS-Referenz sind die folgenden integrierten E/A-Typen verfügbar:

oStandardeingänge

oZählern zugeordnete schnelle Eingänge

oStandard-Transistorausgänge (Sink/Source – Strom ziehend/liefernd)

oImpulsgeneratoren zugeordnete schnelle Transistorausgänge Sink/Source

Integrierte Kommunikationsfunktionen

Je nach SPS-Referenz sind auf der Vorderseite der Steuerung folgende Kommunikationsports verfügbar:

oCANopen-Master

oEthernet

oUSB Mini-B

oSD-Karte

oSerielle Leitung 1

oSerielle Leitung 2

M241 Logic Controller-Baureihe

In der folgenden Tabelle werden die spezifischen Merkmale der verschiedenen Modelle der M241 Logic Controller-Baureihe aufgeführt:

Referenz

Digitaleingänge

Digitalausgänge

Kommunikationsports

Klemmentyp

TM241C24T

8 Schnelleingänge (Zähler)

6 Standardeingänge(1)

Source-Ausgänge (Strom liefernd)

4 schnelle Ausgänge (Impulsgeneratoren)(3)

6 Standard-Transistorausgänge

2 serielle Leitungsports

1 USB-Programmierport

Abnehmbare Schraubklemmenleisten

TM241CE24T

8 Schnelleingänge (Zähler)

6 Standardeingänge(1)

Source-Ausgänge (Strom liefernd)

4 schnelle Ausgänge (Impulsgeneratoren)(3)

6 Standard-Transistorausgänge

2 serielle Leitungsports

1 USB-Programmierport

1 Ethernet-Port

Abnehmbare Schraubklemmenleisten

TM241CEC24T

8 Schnelleingänge (Zähler)

6 Standardeingänge(1)

Source-Ausgänge (Strom liefernd)

4 schnelle Ausgänge (Impulsgeneratoren)(3)

6 Standard-Transistorausgänge

2 serielle Leitungsports

1 USB-Programmierport

1 Ethernet-Port

1 CANopen-Master-Port

Abnehmbare Schraubklemmenleisten

TM241C24U

8 Schnelleingänge (Zähler)

6 Standardeingänge(1)

Sink-Ausgänge (Strom ziehend)

4 schnelle Ausgänge (Impulsgeneratoren)(3)

6 Standard-Transistorausgänge

2 serielle Leitungsports

1 USB-Programmierport

Abnehmbare Schraubklemmenleisten

TM241CE24U

8 Schnelleingänge (Zähler)

6 Standardeingänge(1)

Sink-Ausgänge (Strom ziehend)

4 schnelle Ausgänge (Impulsgeneratoren)(3)

6 Standard-Transistorausgänge

2 serielle Leitungsports

1 USB-Programmierport

1 Ethernet-Port

Abnehmbare Schraubklemmenleisten

TM241CEC24U

8 Schnelleingänge (Zähler)

6 Standardeingänge(1)

Sink-Ausgänge (Strom ziehend)

4 schnelle Ausgänge (Impulsgeneratoren)(3)

6 Standard-Transistorausgänge

2 serielle Leitungsports

1 USB-Programmierport

1 Ethernet-Port

1 CANopen-Master-Port

Abnehmbare Schraubklemmenleisten

TM241C40T

8 Schnelleingänge (Zähler)(2)

16 Standardeingänge(1)

Source-Ausgänge (Strom liefernd)

4 schnelle Ausgänge (Impulsgeneratoren)(3)

12 Standard-Transistorausgänge

2 serielle Leitungsports

1 USB-Programmierport

Abnehmbare Schraubklemmenleisten

TM241CE40T

8 Schnelleingänge (Zähler)(2)

16 Standardeingänge(1)

Source-Ausgänge (Strom liefernd)

4 schnelle Ausgänge (Impulsgeneratoren)(3)

12 Standard-Transistorausgänge

2 serielle Leitungsports

1 USB-Programmierport

1 Ethernet-Port

Abnehmbare Schraubklemmenleisten

TM241C40U

8 Schnelleingänge (Zähler)(2)

16 Standardeingänge(1)

Sink-Ausgänge (Strom ziehend)

4 schnelle Ausgänge (Impulsgeneratoren)(3)

12 Standard-Transistorausgänge

2 serielle Leitungsports

1 USB-Programmierport

Abnehmbare Schraubklemmenleisten

TM241CE40U

8 Schnelleingänge (Zähler)(2)

16 Standardeingänge(1)

Sink-Ausgänge (Strom ziehend)

4 schnelle Ausgänge (Impulsgeneratoren)(3)

12 Standard-Transistorausgänge

2 serielle Leitungsports

1 USB-Programmierport

1 Ethernet-Port

Abnehmbare Schraubklemmenleisten

(1) Die Standardeingänge haben eine maximale Frequenz von 5 kHz.

(2) Die Schnelleingänge können als Standardeingänge oder als Schnelleingänge für Zähl- oder Ereignisfunktionen verwendet werden.

(3) Die schnellen Transistorausgänge können als Standard-Transistorausgänge oder als schnelle Ausgänge für Impulsgenerator- (FG/PWM/PTO) oder Zählfunktionen (HSC) verwendet werden.