EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M258, LMC058 und LMC078.

Modicon M251 Logic Controller

 

Modicon M251 Logic Controller

Überblick

Informationen zur Softwarekonfiguration und eine Beschreibung der Hardware sind in folgenden Handbüchern zu finden:

oModicon M251 Logic Controller - Programmierhandbuch

oModicon M251 Logic Controller - Hardwarehandbuch

oEcoStruxure Machine Expert Industrial Ethernet - Benutzerhandbuch

Der Modicon M251 Logic Controller verfügt über eine ganze Reihe überaus leistungsstarker Funktionen und kann für eine breite Palette an Anwendungen eingesetzt werden.

Für die Softwarekonfiguration, Programmierung und Inbetriebnahme mit der Software EcoStruxure Machine Expert folgen Sie bitte den Anweisungen im EcoStruxure Machine Expert - Programmierhandbuch.

Programmiersprachen

Der M251 Logic Controller wird von der Programmiersoftware EcoStruxure Machine Expert unterstützt und programmiert, mit der folgende Programmiersprachen nach IEC 61131-3bereitstehen:

oIL (Ladder): Anweisungsliste (auch AWL)

oST: Strukturierter Text

oFBD: Funktionsbausteindiagramm

oSFC (Sequential Function Chart): Ablaufsteuerung

oLD: KOP (LD, Ladder): Kontaktplan

Die Software EcoStruxure Machine Expert kann ebenfalls zur Programmierung dieser Steuerungen in der Programmiersprache CFC (Continuous Function Chart) verwendet werden.

Integrierte Kommunikationsfunktionen

Je nach SPS-Referenz sind auf der Vorderseite der Steuerung folgende Kommunikationsports verfügbar:

oCANopen-Master

oEthernet

oUSB Mini-B

oSerielle Leitung

M251 Logic Controller-Baureihe

In der folgenden Tabelle werden die Merkmale der verschiedenen Modelle der M251 Logic Controller-Baureihe aufgeführt:

Referenz

Digitaleingänge

Digitalausgänge

Kommunikationsports

TM251MESC

0

0

1 serieller Leitungsport

1 USB-mini-B-Programmierport

1 Dual-Port-Ethernet-Switch

1 CANopen-Port

TM251MESE

0

0

1 serieller Leitungsport

1 USB-mini-B-Programmierport

1 Dual-Port-Ethernet-Switch

1 Ethernet-Port für Feldbus