In den folgenden Abschnitten werden die hardware- und softwarespezifischen Anforderungen an einen PC beschrieben, auf dem EcoStruxure Machine Expert installiert werden soll.
HINWEIS: Die Systemanforderungen können sich ändern. Die neuesten Informationen finden Sie in den Versionshinweisen (Release Notes).
Für die Installation von EcoStruxure Machine Expert muss der PC folgende Hardwareanforderungen erfüllen:
|
Gerät |
Minimum |
Empfohlen |
|---|---|---|
|
Prozessor |
Intel® CoreTM 2 Duo (oder höher) |
Intel® CoreTM i7 (oder vergleichbarer Prozessor) |
|
RAM |
4 GB |
8 GB |
|
Freier Speicherplatz auf der Festplatte |
8 GB, einschließlich des Speicherbereichs für die Softwareinstallation, des temporären Speichers für die Ausführung und des Speicherbereichs für die Ablage der Anwendungen |
15 GB für die vollständige Softwareinstallation, temporärer Speicherplatz für die Ausführung sowie Platz für das Speichern von Anwendungen |
|
Anzeige |
Auflösung: 1280 x 1024 Pixel |
Auflösung: 1680 x 1050 Pixel |
|
Peripheriegeräte |
Maus oder kompatibles Zeigegerät |
|
|
USB-Schnittstelle |
||
|
Webzugriff |
Für die Web-Installation und -Registrierung wird ein Internetzugang benötigt. |
|
Die EcoStruxure Machine Expert-Software unterstützt die nachstehenden Betriebssysteme:
oMicrosoft Windows® 7 SP1 Professional Edition 64-Bit
oMicrosoft Windows® 8.1 Professional Edition 64-Bit
oMicrosoft Windows® 10 Professional Edition 64-Bit
oMicrosoft .NET Framework 3.5 SP1
oMicrosoft .NET Framework 4.7.2
Die EcoStruxure Machine Expert-Dokumentation umfasst Dokumente im PDF-Format, für die Adobe Reader TM installiert sein muss. Der Reader ist nicht fester Bestandteil der EcoStruxure Machine Expert-Installation, kann jedoch von der Website http://www.adobe.com/go/getreader heruntergeladen werden.