EcoStruxure Machine Expert-Bibliotheksübersicht
Die in der Software verfügbaren Bibliotheken werden nachstehend in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.
Die Tabellen enthalten eine Kurzbeschreibung sowie technische Merkmale, die als Checkliste herangezogen werden können, um eine ordnungsgemäße Referenzierung und Verwendung der Bibliotheken zu gewährleisten.
Für jede Bibliothek werden folgende Merkmale angegeben:
Merkmal |
Beschreibung |
---|---|
Firma |
Der Hauptanbieter bzw. der vom Hauptanbieter der Bibliothek definierte Gruppenname, wie im Dialogfeld BibliotheksverwalterBibliotheks-Repository angegeben. |
Kategorie |
Die Kategorie(n), der die betreffende Bibliothek angehört, wie im Dialogfeld BibliotheksverwalterBibliotheks-Repository angegeben. |
Komponente |
Der Name der Komponente im Machine Expert Installer, die die Bibliothek enthält. HINWEIS: Wenn eine Bibliothek in der Software nicht verfügbar ist, installieren Sie die entsprechende Komponente mithilfe des Machine Expert Installers(1). |
Namespace(2) |
Der Standard-Namespace der Bibliothek, der den Zugriff auf die Funktionen der Bibliothek ermöglicht. HINWEIS: Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, in einer Anwendung immer den Standard-Namespace als Namespace zu verwenden. Wenn nach dem Namespace einer Bibliothek „qualified-access-only“ angegeben wird, ist in Ihrer Anwendung die Verwendung des Namespace obligatorisch. |
Referenz(3) |
Möglichkeiten zum Hinzufügen einer Referenz in der Bibliothek: oPH: Aufnahme der Bibliothek per Platzhalter. Der für die Bibliothek zu verwendende Platzhaltername wird angegeben. oDirektversion: Aufnahme der Bibliothek per Direktversion. oFCL gibt an, dass es sich um eine Aufwärtskompatible Bibliothek handelt. |
(1) Weitere Informationen zum Hinzufügen von Bibliotheken zu einem EcoStruxure Machine Expert-Projekt finden Sie unter Hinzufügen von Bibliotheken.
(2) Weitere Informationen zum Namespace finden Sie unter Allgemeine Beschreibung der Bibliotheken.
(3) Weitere Informationen zur Verwendung von Bibliotheken und zum Referenzmechanismus finden Sie unter Bibliotheksverwaltung in EcoStruxure Machine Expert.
Übersicht über die Bibliotheken in alphabetischer Reihenfolge
A B C D E F G H I L M P R S T U
In der nachstehenden Tabelle sind die Bibliotheken aufgelistet, an erster Stelle: A:
Bibliothekstitel |
Kenndaten |
Beschreibung |
---|---|---|
ApplicationLogger |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Applikation Komponente: Core Libraries Namespace: APL (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (FCL) |
Bietet Unterstützung für die Funktionen zur Speicherung und Verwaltung einer Gruppe von Protokollierungspunkten für die Einrichtung einer Protokollierung für das Anwendungsprogramm. Weitere Informationen Siehe das ApplicationLogger-Bibliothekshandbuch. |
AsyncManager |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Anwendung > Dienstprogramme (Util) Komponente: Core Libraries Namespace: SE_Async (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (FCL) |
Die Bibliothek bietet die Möglichkeit, zeitintensive Aufträge asynchron aufzurufen, um Zykluszeitüberschreitungen zu vermeiden, ohne dass zusätzliche Aufgaben separat erstellt werden müssen. Weitere Informationen, siehe das AsyncManager-Bibliothekshandbuch. |
AutoTune |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Applikation Komponente: PacDrive Namespace: AUT (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (FCL) |
System zur automatischen Steuerungsoptimierung, das die geeigneten steuerungsspezifischen und mechanischen Parameter festlegt. Weitere Informationen Siehe das AutoTune-Bibliothekshandbuch. |
HINWEIS: Informationen zur Kompatibilität zwischen der Steuerung und Ihrer Bibliothek finden Sie in der Liste der Steuerungen.
In der nachstehenden Tabelle sind die Bibliotheken aufgelistet, an erster Stelle: B:
Bibliothekstitel |
Kenndaten |
Beschreibung |
---|---|---|
Booster Pumping |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Lösung Komponente: Core Repository Namespace: Pump Referenz: Direktversion (FCL |
Funktionsbausteine für Pumpanwendungen. Weitere Informationen, siehe das Pumpenbibliothekshandbuch (Pumping). |
HINWEIS: Informationen zur Kompatibilität zwischen der Steuerung und Ihrer Bibliothek finden Sie in der Liste der Steuerungen.
In der nachstehenden Tabelle sind die Bibliotheken aufgelistet, an erster Stelle: C:
Bibliothekstitel |
Kenndaten |
Beschreibung |
---|---|---|
CAA••• |
Firma: CAA Technical Workgroup Kategorie: Anwendung > CAA Kategorie: Intern > CAA Komponente: Core Repository Namespace: – Referenz: – |
Bibliotheken aus der CoDeSys Automation Alliance-Arbeitsgruppe. Weitere Informationen,siehe CAA-Bibliotheken. |
CAA Net Base Service |
Firma: CAA Technical Workgroup Kategorie: Intern > CAA Komponente: Core Repository Namespace: NBS (qualified-access-only) Referenz: PH CAA NetBaseSrv |
Diese Bibliothek implementiert einen TCP-Server, einen TCP-Client und einenUDP-Peer als Sammlung von Basisdiensten für Ethernet. HINWEIS: Diese Bibliothek darf nicht gemeinsam mit der TcpUdpCommunication-Bibliothek (Schneider Electric) bzw. mit Bibliotheken verwendet werden, die die TcpUdpCommunication-Bibliothek implementieren. Verwenden Sie die TcpUdpCommunication-Bibliothek an Stelle der CAA Net Base Service-Bibliothek. Weitere Informationen,siehe CAA-Bibliotheken. |
CAA File |
Firma: CAA Technical Workgroup Kategorie: Intern > CAA Komponente: Core Repository Namespace: File (qualified-access-only) Referenz: PH CAA File |
Diese Bibliothek stellt Funktionsbausteine für den Zugriff auf Dateiverzeichnissysteme und Dateien zur Verfügung. Weitere Informationen,siehe CAA-Bibliotheken. |
Cmp••• |
Firma: System Kategorie: System > SysLibs Komponente: Core Repository Namespace: – Referenz: – |
Bibliotheken für die Systemverwaltung. Weitere Informationen, siehe das CmpIecTask-Bibliothekshandbuch. |
CommFB |
Firma: 3S - Smart Software Solutions GmbH Kategorie: Anwendung > Feldbus Komponente: Core Repository Namespace: CommFB (qualified-access-only) Referenz: PH CommFB |
Kommunikationsfunktionsbausteine für PROFIBUS DP und PROFINET IO. Weitere Informationen, siehe das CommFB-Bibliothekshandbuch. |
CommonMotionTypes |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Applikation Komponente: Core Libraries Namespace: CMT Referenz: Direktversion (FCL) |
Unterstützung gängiger Bewegungsdatentypen unabhängig von der Steuerungsplattform. Weitere Informationen, siehe das CommonMotionTypes-Bibliothekshandbuch. |
Compatible CiA 405 |
Firma: CAA Technical Workgroup Kategorie: Anwendung > CAA Komponente: Core Repository Namespace: _CIA405 Referenz: PH CAA CiA405 |
Funktionsbausteine für die CANopen-Feldbusverwaltung über die Anwendung. Weitere Informationen,siehe CAA-Bibliotheken. |
CrankModule |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Applikation Komponente: PacDrive Namespace: CRKM (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (FCL) |
Enthält das Kurbelmodul für PacDrive Template zur Steuerung einer realen Achse für eine Kurbel und einer virtuellen Achse für einen Schlitten mit allgemeinen Bewegungstasks (z. B. EndlessFeed, Positionierung, MultiCam) und Hilfsfunktionen. Weitere Informationen Siehe das CrankModule-Bibliothekshandbuch. |
HINWEIS: Informationen zur Kompatibilität zwischen der Steuerung und Ihrer Bibliothek finden Sie in der Liste der Steuerungen.
In der nachstehenden Tabelle sind die Bibliotheken aufgelistet, an erster Stelle: G:
Bibliothekstitel |
Kenndaten |
Beschreibung |
---|---|---|
DataLogging |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Steuerung Komponente: Core Repository Namespace: SEDL Referenz: PH (AKB) SE_DataLogging |
Verwaltung der Datenprotokollierung für Steuerungen mit Unterstützung von Funktionen zur Dateiverwaltung. Weitere Informationen, Siehe DataLogging-Bibliothek. |
DeviceAbstractionLayer |
Firma: Schneider Electric Kategorie: System Komponente: M262 (Bewegungssteuerung) Namespace: DAL (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (FCL) |
Schnittstellen und Parameter der Funktionalitäten, die von Geräteobjekten verfügbar gemacht werden. |
DeviceIntegrationAxis |
Firma: Schneider Electric Kategorie: System Komponente: M262 (Bewegungssteuerung) Namespace: DIA (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (FCL) |
Funktionalitäten, die durch eine Achsendarstellung auf einem Geräteobjekt verfügbar gemacht werden. |
DeviceIntegrationCommon |
Firma: Schneider Electric Kategorie: System Komponente: M262 (Bewegungssteuerung) Namespace: DIC (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (FCL) |
Gängige Funktionalitäten, die von vielen Geräten gemeinsam genutzt werden. |
DeviceIntegrationSercos |
Firma: Schneider Electric Kategorie: System Komponente: M262 (Bewegungssteuerung) Namespace: DIS (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (FCL) |
Gängige Funktionalitäten, die von Sercos-Geräten gemeinsam genutzt werden. |
HINWEIS: Informationen zur Kompatibilität zwischen der Steuerung und Ihrer Bibliothek finden Sie in der Liste der Steuerungen.
In der nachstehenden Tabelle sind die Bibliotheken aufgelistet, an erster Stelle: E:
Bibliothekstitel |
Kenndaten |
Beschreibung |
---|---|---|
EMailHandling |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Kommunikation Komponente: Internet-Protokollsuite Namespace: SE_Email (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (FCL) |
Diese Bibliothek unterstützt die Implementierung auf einem E-Mail-Client und enthält Funktionsbausteine zum Senden von SMTP- (Simple Mail Transfer Protocol) und Empfangen von POP3-E-Mails (Post Office Protocol). Weitere Informationen, Siehe das EMailHandling-Bibliothekshandbuch. HINWEIS: Sie Kommunikation wird mithilfe der TcpUdpCommunication-Bibliothek implementiert. |
EtherNetIP Explicit Messaging |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Kommunikation Komponente: Core Libraries Namespace: EIPXM (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (AKB) |
Explizite Nachrichtenübertragung (Explicit Messaging) über EtherNet/IP, um mit generischen Geräten (z. B. Kameras) zu kommunizieren, für die EcoStruxure Machine Expert keine Geräteintegration bietet. Weitere Informationen, siehe das EtherNet/IP Benutzerhandbuch. |
EtherNetIP Remote Adapter |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Kommunikation Komponente: Core Libraries Namespace: EIPRA (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (AKB) |
Wird von EtherNet/IP-Geräteobjekten verwendet, um die Verwaltung von Anwenderparametern und Verbindungen zu unterstützen. Weitere Informationen, siehe das EtherNet/IP Benutzerhandbuch. |
EtherNetIP Scanner |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Kommunikation Komponente: Core Repository Namespace: EIPSC Referenz: Direktversion (AKB) |
Funktionsbausteine zum Auf- und Abbau von CIP-Verbindungen und zum Erstellen einer Explicit Messaging-Anforderung über EtherNet/IP. Weitere Informationen, siehe das EtherNet/IP Benutzerhandbuch. |
EtherNetIP Services |
Firma: 3S - Smart Software Solutions GmbH Kategorie: Anwendung > Feldbus Komponente: Core Repository Namespace: ENIP Referenz: PH EtherNetIP-Dienste |
Die Bibliothek stellt Dienste für die Kommunikation mit einem EtherNet/IP-Adaptergerät zur Verfügung. Weitere Informationen, siehe das EtherNet/IP-Benutzerhandbuch. |
Ethernet Util |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Steuerung > LMC058 Kategorie: Steuerung > M2x1 Kategorie: Steuerung > M258 Kategorie: Steuerung > M262 Komponente: Core Repository Namespace: SEC_ETH_UTIL Referenz: Direktversion (AKB) |
Bibliothek für Ethernet-Dienstprogramme. |
HINWEIS: Informationen zur Kompatibilität zwischen der Steuerung und Ihrer Bibliothek finden Sie in der Liste der Steuerungen.
In der nachstehenden Tabelle sind die Bibliotheken aufgelistet, an erster Stelle: F:
Bibliothekstitel |
Kenndaten |
Beschreibung |
---|---|---|
FeatureNotSupported |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Diverse Komponente: Core Repository Namespace: FeatureNotSupported Referenz: Direktversion |
Diese Bibliothek wird zum Auflösen von Platzhaltern für nicht unterstützte Funktionen verwendet. |
FileFormatUtility |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Anwendung > Dienstprogramme (Util) Kategorie: Dienstprogramme (Util) Komponente: File Format Utility Namespace: FFU (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (FCL) |
Diese Bibliothek implementiert Funktionen, die einen einfachen Zugriff auf die Dateien im Dateisystem der Steuerung ermöglichen. Darüber hinaus steht eine Reihe von Funktionen bereit, die die Erstellung eines Text-STRING im Format JSON (JavaScript Object Notation) erleichtern. Weitere Informationen, Siehe das FileFormatUtility-Bibliothekshandbuch. |
FtpBase |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Kommunikation Komponente: Internet-Protokollsuite Namespace: SE_FtpBase (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (FCL) |
Basisimplementierungen (ausschließlich für den internen Gebrauch), für FtpRemoteFileHandling. |
FtpRemoteFileHandling |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Kommunikation Komponente: Internet-Protokollsuite Namespace: SE_FTP (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (FCL) |
Die Bibliothek unterstützt die Implementierung eines FTP (File Transfer Protocol) -Clients, der für die dezentrale Dateihandhabung auf einem FTP-Server verwendet wird. Weitere Informationen, Siehe das FtpRemoteFileHandling-Bibliothekshandbuch. HINWEIS: Sie Kommunikation wird mithilfe der TcpUdpCommunication-Bibliothek implementiert. |
HINWEIS: Informationen zur Kompatibilität zwischen der Steuerung und Ihrer Bibliothek finden Sie in der Liste der Steuerungen.
In der nachstehenden Tabelle sind die Bibliotheken aufgelistet, an erster Stelle: G:
Bibliothekstitel |
Kenndaten |
Beschreibung |
---|---|---|
GMC Independent Altivar |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Geräte Komponente: Allgemeine Bewegungssteuerung Namespace: GIATV (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (AKB) |
Altivar-spezifische Funktionsbausteine für die Allgemeine Bewegungssteuerung (GMC) von unabhängigen Achsen. Weitere Informationen, siehe das Motion Control-Bibliothekshandbuch. |
GMC Independent Base |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Geräte Komponente: Allgemeine Bewegungssteuerung Namespace: GIB (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (AKB) |
Basisimplementierungen (ausschließlich für den internen Gebrauch) für die Allgemeine Bewegungssteuerung (GMC) von unabhängigen Achsen. Weitere Informationen, siehe das Motion Control-Bibliothekshandbuch. |
GMC Independent Base Device |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Geräte Komponente: Allgemeine Bewegungssteuerung Namespace: GIBD (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (AKB) |
Kerngerät-Implementierungen (ausschließlich für den internen Gebrauch) für die Allgemeine Bewegungssteuerung (GMC) von unabhängigen Achsen. Weitere Informationen, siehe das Motion Control-Bibliothekshandbuch. |
GMC Independent CANopen |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Geräte Komponente: Allgemeine Bewegungssteuerung Namespace: GICAN (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (AKB) |
Kerngerät-Implementierungen (ausschließlich für den internen Gebrauch) für die Allgemeine Bewegungssteuerung (GMC) von unabhängigen Achsen. Weitere Informationen, siehe das Motion Control-Bibliothekshandbuch. |
GMC Independent EtherNetIP |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Geräte Komponente: Allgemeine Bewegungssteuerung Namespace: GIEIP (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (AKB) |
EtherNet/IP-Back-End (ausschließlich für den internen Gebrauch) für die Allgemeine Bewegungssteuerung (General Motion Control = GMC) von unabhängigen Achsen. Weitere Informationen, siehe das Motion Control-Bibliothekshandbuch. |
GMC Independent Interfaces |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Geräte Komponente: Allgemeine Bewegungssteuerung Namespace: GIITF (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (AKB) |
Schnittstellen (ausschließlich für den internen Gebrauch) für die Allgemeine Bewegungssteuerung (GMC) von unabhängigen Achsen. Weitere Informationen, siehe das Motion Control-Bibliothekshandbuch. |
GMC Independent ModbusTCP |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Geräte Komponente: Allgemeine Bewegungssteuerung Namespace: GITCP (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (AKB) |
Modbus TCP-Back-End (ausschließlich für den internen Gebrauch) für die Allgemeine Bewegungssteuerung (GMC) von unabhängigen Achsen. Weitere Informationen, siehe das Motion Control-Bibliothekshandbuch. |
GMC Independent Lexium |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Geräte Komponente: Allgemeine Bewegungssteuerung Namespace: GILXM (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (AKB) |
Lexium-spezifische Funktionsbausteine für die Allgemeine Bewegungssteuerung (GMC) von unabhängigen Achsen. Weitere Informationen, siehe das Motion Control-Bibliothekshandbuch. |
GMC Independent PLCopen MC |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Geräte Komponente: Allgemeine Bewegungssteuerung Namespace: GIPLC (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (AKB) |
PLCopen-spezifische Motion Control-Funktionsbausteine für die Allgemeine Bewegungssteuerung (GMC) von unabhängigen Achsen. Weitere Informationen, siehe das Motion Control-Bibliothekshandbuch. |
HINWEIS: Informationen zur Kompatibilität zwischen der Steuerung und Ihrer Bibliothek finden Sie in der Liste der Steuerungen.
In der nachstehenden Tabelle sind die Bibliotheken aufgelistet, an erster Stelle: H:
Bibliothekstitel |
Kenndaten |
Beschreibung |
---|---|---|
Harmony ZBRN |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Intern > E/A-Antriebe (IoDrivers) Komponente: Core Repository Namespace: ZBRN Referenz: Direktversion (AKB) |
Bietet Funktionalität, um drahtlose und batterielose Harmony-Drucktaster zur Fernsteuerung in die Anwendung einzubeziehen. Weitere Informationen, siehe das Harmony ZBRN-Bibliothekshandbuch. |
HMISCU HSC |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Steuerung > HMISCU Komponente: Core Repository Namespace: HMISCU_HSC Referenz: PH (AKB) HMISCU_HSC |
Verwaltung der HMISCU-Hochgeschwindigkeitszählung. Weitere Informationen, siehe das HMISCU HSC-Bibliothekshandbuch. |
HMISCU PLCSystem |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Steuerung > HMISCU Komponente: Core Repository Namespace: SEC Referenz: PH (AKB) HMISCU_SE_PLCSystem |
HMISCU-Systemfunktionen und -variablen Weitere Informationen, siehe das HMISCU PLCSystem-Bibliothekshandbuch. |
HMISCU PTOPWM |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Steuerung > HMISCU Komponente: Core Repository Namespace: HMISCU_PTOPWM Referenz: PH (AKB) HMISCU_PTOPWM |
HMISCU PTO- und PWM-Verwaltung. Weitere Informationen, siehe das HMISCU PTO/PWM-Bibliothekshandbuch. |
HttpHandling |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Kommunikation Komponente: Internet-Protokollsuite Namespace: SE_HTTP (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (AKB) |
Die Bibliothek unterstützt die Implementierung eines HTTP-Clients. Der Client kann für die Verbindung mit einem HTTP-Server und zum Datenaustausch über das HTTP-Protokoll verwendet werden. Weitere Informationen, siehe das HttpHandling-Bibliothekshandbuch. |
HINWEIS: Informationen zur Kompatibilität zwischen der Steuerung und Ihrer Bibliothek finden Sie in der Liste der Steuerungen.
In der nachstehenden Tabelle sind die Bibliotheken aufgelistet, an erster Stelle: I:
Bibliothekstitel |
Kenndaten |
Beschreibung |
---|---|---|
IoDrvCIFXEthernetIP |
Firma: 3S - Smart Software Solutions GmbH Kategorie: Intern > E/A-Antriebe (IoDrivers) Komponente: Core Repository Namespace: IoDrvCIFXEthernetIP Referenz: PH IoDrvCIFXEthernetIP |
EtherNet/IP-Eingangs-/Ausgangstreiber für den Hilscher NetX-Chip. Weitere Informationen, siehe das IoDrvCIFXEthernetIP-Bibliothekshandbuch. |
IoDrvCIFXProfibus |
Firma: 3S - Smart Software Solutions GmbH Kategorie: Intern > E/A-Antriebe (IoDrivers) Komponente: Core Repository Namespace: IoDrvCIFXProfibusLibrary Referenz: PH IoDrvProfibusMaster |
PROFIBUS -Eingangs-/Ausgangstreiber für den Hilscher NetX-Chip. Weitere Informationen, siehe das IoDrvCIFXProfibus-Bibliothekshandbuch. |
IoDrvCIFXProfinetIRT |
Firma: 3S - Smart Software Solutions GmbH Kategorie: Intern > E/A-Antriebe (IoDrivers) Komponente: Core Repository Namespace: IoDrvCIFXProfinetIRT Referenz: PH IoDrvCIFXProfinetIRT |
PROFINET-Eingangs-/Ausgangstreiber für den CIFX-Chip. Weitere Informationen, siehe das IoDrvCIFXProfinetIRT-Bibliothekshandbuch. |
IoDrvDistributedIo |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Kommunikation Komponente: Core Repository Namespace: SEN_DIO Referenz: PH SE_Distributed_IO |
Busverwaltungsfunktionen für verteilte E/A auf CANopen. |
IoDrvEtherCATMaster |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Intern > E/A-Antriebe (IoDrivers) Komponente: Steuerungen der Baureihe LMC PacDrive 3 Namespace: IoDrvCIFXEtherCATLibrary Referenz: Direktversion (FCL) |
Vom EtherCAT-Master verwendete Bibliothek. |
IoDrvEtherCATSlave |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Intern > E/A-Antriebe (IoDrivers) Komponente: Steuerungen der Baureihe LMC PacDrive 3 Namespace: IoDrvEtherCATSlaveLib Referenz: Direktversion (FCL) |
Vom EtherCAT-Slave verwendete Bibliothek. |
IoDrvEthernet |
Firma: 3S - Smart Software Solutions GmbH Kategorie: Intern > E/A-Antriebe (IoDrivers) Komponente: Core Repository Namespace: IoDrvEthernet Referenz: PH IoDrvEthernet |
Treiber für eine Netzwerkschnittstelle. Weitere Informationen, siehe das IoDrvEthernet-Bibliothekshandbuch. |
IoDrvEtherNetIP |
Firma: 3S - Smart Software Solutions GmbH Kategorie: Intern > E/A-Antriebe (IoDrivers) Komponente: Core Repository Namespace: IoDrvEtherNetIP Referenz: PH IoDrvEtherNetIP |
Dieser Eingangs-/Ausgangstreiber bietet einen EtherNet/IP-Scanner und einen EtherNet/IP-Remote-Adapter. Weitere Informationen, siehe das IoDrvEtherNetIP-Bibliothekshandbuch. |
IoDrvEtherNetIPAdapter |
Firma: 3S - Smart Software Solutions GmbH Kategorie: Intern > E/A-Antriebe (IoDrivers) Komponente: Steuerungen der Baureihe LMC PacDrive 3 Namespace: IoDrvEtherNetIP Adapter Referenz: PH IoDrvEtherNetIPAdapter) |
Vom EtherNet/IP-Adapter verwendete Bibliothek. Weitere Informationen, siehe das IoDrvEtherNetIPAdapter-Bibliothekshandbuch. |
IoDrvEtherNetIPScanner |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Intern > E/A-Antriebe (IoDrivers) Komponente: Steuerungen der Baureihe LMC PacDrive 3 Namespace: IoDrvEtherNetIP Scanner Referenz: Direktversion (FCL) |
Vom EtherNet/IP-Scanner verwendete Bibliothek. |
IoDrvGPIOBBB |
Firma: 3S - Smart Software Solutions GmbH Kategorie: Intern > E/A-Antriebe (IoDrivers) Komponente: Steuerungen der Baureihe LMC PacDrive 3 Namespace: IoDrvGPIOBBB Referenz: PH IoDrvGPIOBBB) |
GPIO-Eingangs-/Ausgangstreiber für BeagleBone Black. Weitere Informationen, siehe das IoDrvGPIOBBB-Bibliothekshandbuch. |
IoDrvIoBusTM3 |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Intern > E/A-Antriebe (IoDrivers) Komponente: Core Repository Namespace: IoDrvIoBusTM3 (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (AKB) |
TM3-Eingangs-/Ausgangstreiber zur Verknüpfung mit einer Task pro Modul. |
IoDrvJ1939 |
Firma: 3S - Smart Software Solutions GmbH Kategorie: Intern > CANbus Komponente: Steuerungen der Baureihe LMC PacDrive 3 Namespace: J1939 Referenz: PH IoDrvJ1939) |
Engangs-/Ausgangstreiber für SAE J1939. Weitere Informationen, siehe das IoDrvJ1939-Bibliothekshandbuch. |
IoDrvModbusSerial |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Intern > E/A-Antriebe (IoDrivers) Komponente: Core Repository Namespace: IoDrvModbusSerial Referenz: PH (AKB) SE_ModbusIOScanner |
Vom Modbus_IOScanner verwendete Bibliothek. |
IoDrvPfc200 |
Firma: 3S - Smart Software Solutions GmbH Kategorie: Intern > E/A-Antriebe (IoDrivers) Komponente: Steuerungen der Baureihe LMC PacDrive 3 Namespace: IoDrvPfc200Lib Referenz: PH IoDrvPfc200) |
Bibliothek für internen Bus für PFC200. Weitere Informationen, siehe das IoDrvPfc200-Bibliothekshandbuch. |
IoDrvPROFIBUSDPV1 Master |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Intern > E/A-Antriebe (IoDrivers) Komponente: Steuerungen der Baureihe LMC PacDrive 3 Namespace: IoDrvPROFIBUSDPV1Master Referenz: Direktversion (FCL) |
Vom PROFIBUS DP-Master verwendete Bibliothek. |
IoDrvPROFIBUSDPV1Slave |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Intern > E/A-Antriebe (IoDrivers) Komponente: Steuerungen der Baureihe LMC PacDrive 3 Namespace: IoDrvPROFIBUSDPV1SlaveLib Referenz: Direktversion (FCL) |
Vom PROFIBUS DP-Slave verwendete Bibliothek. |
IoDrvProfinet |
Firma: 3S - Smart Software Solutions GmbH Kategorie: Intern > E/A-Antriebe (IoDrivers) Komponente: Steuerungen der Baureihe LMC PacDrive 3 Namespace: IoDrvProfinet Referenz: PH IoDrvProfinet) |
Engangs-/Ausgangstreiber für PROFINET-Steuerung. Weitere Informationen, siehe das IoDrvProfinet-Bibliothekshandbuch. |
IoDrvProfinetBase |
Firma: 3S - Smart Software Solutions GmbH Kategorie: Intern > E/A-Antriebe (IoDrivers) Komponente: Steuerungen der Baureihe LMC PacDrive 3 Namespace: IoDrvProfinetBase Referenz: PH IoDrvProfinetBase) |
Gemeinsame Komponenten der PROFINET-Gerätetreiber. Weitere Informationen, siehe das IoDrvProfinetBase-Bibliothekshandbuch. |
IoDrvPROFINETIO Controller |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Intern > E/A-Antriebe (IoDrivers) Komponente: Steuerungen der Baureihe LMC PacDrive 3 Namespace: IoDrvPROFINETIOController Referenz: Direktversion (FCL) |
Von der PROFINET/IO-Steuerung verwendete Bibliothek. |
IoDrvSlave |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Intern > E/A-Antriebe (IoDrivers) Komponente: Steuerungen der Baureihe LMC PacDrive 3 Namespace: IoDrvSlaveLib Referenz: Direktversion (FCL) |
Von Feldbus-Slavegeräten verwendete Bibliothek. |
IoDrvTM4PDPS1 |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Intern > E/A-Antriebe (IoDrivers) Komponente: Core Repository Namespace: IoDrvTM4DPS1Lib Referenz: Direktversion (AKB) |
Vom M241 PROFIBUS DP-Slave verwendete Bibliothek. |
IoDrvTM5PCDPS |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Intern > E/A-Antriebe (IoDrivers) Komponente: Core Repository Namespace: SEN_PROFIBUS Referenz: PH (AKB) IoDrvTM5PCDPS |
Vom PROFIBUS DP-Slave verwendete Bibliothek. |
IoDrvTM5SEAISG |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Intern > E/A-Antriebe (IoDrivers) Komponente: Core Repository Namespace: SEC_TM5SEAISG Referenz: PH IoDrvTM5SEAISG |
Die TM5SEAISG-Gerätebibliothek stellt Dienste für die·Kalibrierung, Tarierung und kalibrierte Messung bereit. |
IoDrvUtility |
Firma: 3S - Smart Software Solutions GmbH Kategorie: Intern > IoDriverBase Komponente: Steuerungen der Baureihe LMC PacDrive 3 Namespace: IoDrvUtility Referenz: PH IoDriver Utility) |
Funktionen und Funktionsbausteine zum Schreiben von Eingangs-/Ausgangstreibern (ConnectorFlagControler). Weitere Informationen, siehe das IoDrvUtility-Bibliothekshandbuch. |
ISys••• |
Firma: System Kategorie: System > SysLibs Komponente: Core Repository Namespace: – Referenz: – |
Systemmanagementbibliothek |
HINWEIS: Informationen zur Kompatibilität zwischen der Steuerung und Ihrer Bibliothek finden Sie in der Liste der Steuerungen.
In der nachstehenden Tabelle sind die Bibliotheken aufgelistet, an erster Stelle: L:
Bibliothekstitel |
Kenndaten |
Beschreibung |
---|---|---|
Lexium 28 |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Geräte Komponente: Core Repository Namespace: SEM_LXM28 (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (AKB) |
Steuerung der Lexium 28-Antriebe per CANopen-Feldbus. Weitere Informationen, siehe Lexium 28-Bibliothekshandbuch. |
LXM32Device |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Geräte Komponente: M262 (Bewegungssteuerung) Namespace: LXM32SDevice (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (AKB) |
Stellt der Steuerungsanwendung Funktionalitäten des Lexium 32S zur Verfügung. |
HINWEIS: Informationen zur Kompatibilität zwischen der Steuerung und Ihrer Bibliothek finden Sie in der Liste der Steuerungen.
In der nachstehenden Tabelle sind die Bibliotheken aufgelistet, an erster Stelle: M:
Bibliothekstitel |
Kenndaten |
Beschreibung |
---|---|---|
M2xx Communication |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Kommunikation Komponente: Core Repository Namespace: SEN_COM Referenz: PH (AKB) SE_M2XXCommunication |
Konfiguration des SL-Ports für Abrufen und Einstellen auf den Steuerungen. |
M241 HSC |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Steuerung > M241 Komponente: Core Repository Namespace: SEC_HSC Referenz: Direktversion (AKB) |
Verwaltung der M241-Hochgeschwindigkeitszählung. Weitere Informationen, Siehe das M241 HSC-Bibliothekshandbuch. |
M241 PLCSystem |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Steuerung > M241 Komponente: Core Repository Namespace: SEC Referenz: PH (AKB) SE_PLCSystem |
M241-Systemfunktionen und -Variablen. Weitere Informationen, Siehe das M241 PLCSystem-Bibliothekshandbuch. |
M241 PTOPWM |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Steuerung > M241 Komponente: Core Repository Namespace: SEC_PTOPWM Referenz: Direktversion (AKB) |
M241 PTO - und PWM-Verwaltung. Weitere Informationen, Siehe das M241 PTOPWM-Bibliothekshandbuch. |
M251 PLCSystem |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Steuerung > M251 Komponente: Core Repository Namespace: SEC Referenz: PH (AKB) SE_PLCSystem |
M251-Systemfunktionen und -Variablen. Weitere Informationen, Siehe das M251 PLCSystem-Bibliothekshandbuch. |
M262Diagnostics |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Applikation Komponente: Core Libraries Namespace: M262Diag (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (AKB) |
Diese Bibliothek wird verwendet, um Systeminformationen über die M262-Steuerungsanwendung und die darin konfigurierten Geräte zu sammeln. |
M262 Encoder |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Steuerung > M262 Komponente: M262 (Bewegungssteuerung) Namespace: SEC_ENC (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (AKB) |
Die Bibliothek bietet M262-Geberfunktionsbausteine. Weitere Informationen, refer to the M262 Logic/Motion Controller Encoder-Bibliothekshandbuch. |
M262MotionExtension |
Firma: Schneider Electric Kategorie: System Komponente: M262 (Bewegungssteuerung) Namespace: M262_ME (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (AKB) |
Stellt die integrierten Gebereingangs- und Touchprobe-Funktionalitäten eines M262 für die Steuerungsanwendung zur Verfügung. |
M262 PLCSystem |
Firma: Schneider Electric Kategorie: System Komponente: Core Repository Namespace: SEC Referenz: PH (AKB) SE_PLCSystem |
M262-Systemfunktionen und -Variablen. Weitere Informationen, siehe das M262 – Systembibliothekshandbuch. |
MachineAssistantServices |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Geräte Komponente: Core Libraries Namespace: MAS (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (AKB) |
Die Bibliothek bietet Funktionen zum Erkennen von Ethernet-Geräten und zur grundlegenden Konfiguration dieser Geräte. Weitere Informationen, siehe das MachineAssistantServices-Bibliothekshandbuch. |
ModbusTCPIOScanner |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Kommunikation Komponente: Core Repository Namespace: SE_IOS Referenz: Direktversion (AKB) |
Enthält Modbus TCP IOScanner-Funktionsbausteine. |
ModbusTCP Remote Adapter |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Kommunikation Komponente: Core Repository Namespace: MBTCPRA (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (AKB) |
Modbus TCP IOScanner-Remote-Adapter-Bibliothek. |
Modem |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Kommunikation Komponente: Core Repository Namespace: SE_MOD Referenz: PH (AKB) SE_Modem |
Modemkonfiguration für Steuerungen. Weitere Informationen, siehe das Modem-Bibliothekshandbuch. |
MotionInterface |
Firma: Schneider Electric Kategorie: System Komponente: Core Repository Namespace: MOIN Referenz: PH MotionInterface |
Low-Level-Zugang für die Bewegungssteuerung. |
MqttHandling |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Kommunikation Komponente: Internet-Protokollsuite Namespace: SE_MQTT (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (AKB) |
Diese Bibliothek stellt die MQTT-Client-Funktion für den Austausch von Daten mit anderen Geräten über das Netzwerk unter Rückgriff auf einen MQTT-Nachrichtenserver bereit. Weitere Informationen, siehe das MqttHandling-Bibliothekshandbuch. |
HINWEIS: Informationen zur Kompatibilität zwischen der Steuerung und Ihrer Bibliothek finden Sie in der Liste der Steuerungen.
Zurück zum Anfang
In der nachstehenden Tabelle sind die Bibliotheken aufgelistet, an erster Stelle: P:
Bibliothekstitel |
Kenndaten |
Beschreibung |
---|---|---|
PackML |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Anwendung > Lösung > Verpackung Komponente: Packaging Namespace: PackML (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (FCL) |
Enthält Funktionsbausteine, Strukturen und Visualisierungsframes für die Datenverwaltung und die Betriebsmodusverwaltung in Übereinstimmung mit PackML gemäß ANSI/ISA TR88.00.02-2015. Weitere Informationen Siehe das PackML-Bibliothekshandbuch. |
PD_AxisModule |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Applikation Komponente: PacDrive Namespace: AXM (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (FCL) |
Enthält ein Ausrüstungsmodul für PacDrive Template zur Steuerung einer Servo-Einzelachse mit allgemeinen Bewegungstasks (z. B. EndlessFeed, Positionierung, MultiCam) und Hilfsfunktionen. Weitere Informationen Siehe das PD_AxisModule-Bibliothekshandbuch. |
PD_EDesignAxisModule |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Applikation Komponente: EDESIGN Namespace: EAXM (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (FCL) |
Enthält ein Ausrüstungsmodul für EDesign-Anwendungen zur Steuerung einer Servo-Einzelachse mit allgemeinen Bewegungstasks (z. B. EndlessFeed, Positionierung, MultiCam) und Hilfsfunktionen. Weitere Informationen Siehe das PD_EDesignAxisModule-Bibliothekshandbuch. |
PD_EDesignCore |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Applikation Komponente: EDESIGN Namespace: ECO (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (FCL) |
Enthält die Kernfunktionen für EDesign-Anwendungen, z. B. Funktionen zur Diagnose und Ausnahmeverarbeitung. Die Bibliothek kann nur in Verbindung mit einem EDesign-Projekt verwendet werden. Weitere Informationen Siehe das PD_EDesignCore-Bibliothekshandbuch. |
PD_EDesignCrankModule |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Applikation Komponente: EDESIGN Namespace: ECM (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (FCL) |
Enthält das Kurbelmodul für EDesign-Anwendungen. Das Kurbelmodul ermöglicht die Steuerung einer realen Achse für eine Kurbel und einer virtuellen Achse für einen Schlitten mit allgemeinen Bewegungstasks (z. B. EndlessFeed, Positionierung, MultiCam) und Hilfsfunktionen. Weitere Informationen Siehe das PD_EDesignCrankModule-Bibliothekshandbuch. |
PD_ETest |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Applikation Komponente: Core Repository or LogicBuilder ETEST Namespace: PD_ETest (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (FCL) |
Enthält im ETEST-Framework verwendete Funktion. Weitere Informationen Siehe das PD_ETest-Bibliothekshandbuch. |
PD_GlobalDiagnostics |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Applikation Komponente: PacDrive Namespace: GD (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (FCL) |
Enthält eine Aufzählung mit allgemeinen Informationen zur Ausnahme für den Diagnoseausgang q_etDiag des dreischichtigen PacDrive 3-Diagnosekonzepts für Bibliotheken. Weitere Informationen Siehe das PD_GlobalDiagnostics-Bibliothekshandbuch. |
PD_MultiBelt |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Applikation Komponente: PacDrive Namespace: MTB (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (FCL) |
Enthält eine Sammlung von Technologiefunkionen für die Gruppierung von Produkten nach dem MultiBelt-Prinzip. Weitere Informationen Siehe das PD_MultiBelt-Bibliothekshandbuch. |
PD_MultibeltModule |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Applikation Komponente: PacDrive Namespace: MTBM (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (FCL) |
Enthält ein Modul für die PacDrive Template mit einer Funktion zur Verwaltung von MultiBelts zur Gruppierung willkürlich bereitgestellter Produkte in definierten Produktgruppen. Weitere Informationen Siehe das PD_MultiBeltModule-Bibliothekshandbuch. |
PD_PacDriveLib |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Applikation Komponente: PacDrive Namespace: PDL (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (FCL) |
Enthält eine Sammlung von Hilfsfunktionen aus verschiedenen Anwendungsbereichen. Enthält ebenfalls technologische Funktionsbausteine für Bewegungstasks. Weitere Informationen Siehe das PD_PacDriveLib-Bibliothekshandbuch. |
PD_SmartInfeed |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Applikation Komponente: PacDrive Namespace: SI (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (FCL) |
Enthält Technologiefunktionen für die Zuführung von Produkten über in Serie geschaltete Bänder. Weitere Informationen Siehe das PD_SmartInfeed-Bibliothekshandbuch. |
PD_SmartInfeedModule |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Applikation Komponente: PacDrive Namespace: SIM (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (FCL) |
Enthält ein Ausrüstungsmodul zur Verwaltung der Mechanik in Verbindung mit in Serie geschalteten Bändern zur Gruppierung bzw. Isolierung der über die Bänder geführten Produkte, einschließlich der erforderlichen POUs für die PacDrive Template-Integration. Weitere Informationen Siehe das PD_SmartInfeedModule-Bibliothekshandbuch. |
PD_SoMotionGenerator |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Applikation Komponente: PacDrive Namespace: SMG (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (FCL) |
Enthält einen Sollwertgenerator mit drei Kanälen pro Achse. Ermöglicht die Verwaltung von Kurvenscheiben (Camming) und zeitbasierter Positionierung. Weitere Informationen Siehe das PD_SoMotionGenerator-Bibliothekshandbuch. |
PD_Template |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Applikation Komponente: PacDrive Namespace: TPL (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (FCL) |
Enthält Wiederholungsfunktionen für die Maschinenprogrammierung, wie z. B. Funktionen und Strukturen zur Planung sowie für modulare und skalierbare Architekturen, und stellt extensive Funktionen für Diagnose und Ausnahmeverwaltung bereit. Weitere Informationen Siehe das PD_Template-Bibliothekshandbuch. |
PLCCommunication |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Kommunikation Komponente: Core Repository Namespace: SEN Referenz: PH (AKB) SE_PLCCommunication |
Verwaltung des expliziten Datenaustauschs zwischen Steuerung und Geräten über das Modbus- oder ASCII-Protokoll. Weitere Informationen, siehe das PLCCommunication-Bibliothekshandbuch. |
PLCopen MC part 1 |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Applikation Komponente: M262 (Bewegungssteuerung) Namespace: PLCO (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (FCL) |
Bewegungssteuerung gemäß PLCopen Motion Control, Teil 1 v2.0 (früher Teil 1 und 2). Weitere Informationen, siehe M262 Synchronized Motion Control-Bibliothekshandbuch (Synchronisierte Bewegungssteuerung). |
PLCSystemBase |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Steuerung Komponente: Core Repository Namespace: SEC_SYSBASE Referenz: PH (AKB) PLCSystemBase |
PLCSystem-Basisbibliothek. |
PreventaSupport |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Applikation Komponente: Core Libraries Namespace: PreventaSupport (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (FCL) |
Diese Bibliothek unterstützt Diagnose- und Wartungsaufgaben eines Preventa-Sicherheitsmoduls. Weitere Informationen, siehe das PreventaSupport-Bibliothekshandbuch. |
HINWEIS: Informationen zur Kompatibilität zwischen der Steuerung und Ihrer Bibliothek finden Sie in der Liste der Steuerungen.
In der nachstehenden Tabelle sind die Bibliotheken aufgelistet, an erster Stelle: R:
Bibliothekstitel |
Kenndaten |
Beschreibung |
---|---|---|
Relocation Table |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Intern > E/A-Antriebe (IoDrivers) Komponente: Core Repository Namespace: SEC_RELOC Referenz: PH (AKB) SE_RelocationTable |
Systembibliothek zur Verwaltung der Neuzuordnungstabelle |
Robotic |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Applikation Komponente: PacDrive Robotics Namespace: ROB (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (FCL) |
Enthält eine Sammlung von POUs zur Steuerung der Roboterkinematik für dreiachsige Deltaroboter sowie drei- und zweiachsige kartesische Roboter. Weitere Informationen, siehe das Robotic-Bibliothekshandbuch. |
RoboticModule |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Applikation Komponente: PacDrive Robotics Namespace: RM (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (FCL) |
Enthält ein Ausrüstungsmodul für die PacDrive Template und stellt mehrere Betriebsarten bereit, z. B. Auto, Manual, BreakRelease. Weitere Informationen, siehe das RoboticModule-Bibliothekshandbuch. |
HINWEIS: Informationen zur Kompatibilität zwischen der Steuerung und Ihrer Bibliothek finden Sie in der Liste der Steuerungen.
In der nachstehenden Tabelle sind die Bibliotheken aufgelistet, an erster Stelle: S:
Bibliothekstitel |
Kenndaten |
Beschreibung |
---|---|---|
Scaling |
Firma: Schneider Electric Kategorie: System Komponente: M262 (Bewegungssteuerung) Namespace: SCAL (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (FCL) |
Stellt der Steuerungsanwendung die Skalierung zwischen einer Achse und der zugehörigen Vorrichtung zur Verfügung. |
Scanner Diagnostic |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Kommunikation Komponente: Core Repository Namespace: SE_SCNDIAG Referenz: Direktversion (FCL) |
Die Bibliothek stellt Funktionen zur Verfügung, um den Diagnosestatus des EtherNet/IP-Scanners und der Ein-/Ausgangs-Scannerverbindungen abzurufen. |
SchneiderElectricRobotics |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Applikation Komponente: PacDrive Robotics Namespace: SER (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (FCL) |
Enthält Funktionsbausteine zur Parametrierung eines Roboters von Schneider Electric. Weitere Informationen, siehe das SchneiderElectricRobotics-Bibliothekshandbuch Guide. |
SchneiderElectricRobotics Parameters |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Applikation Komponente: PacDrive Robotics Namespace: SERP (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (FCL) |
Enthält Parameter für den von der SchneiderElectricRobotics-Bibliothek verwendeten Schneider Electric-Roboter. HINWEIS: Weitere Informationen zur Kompatibilität der Bibliothek erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Schneider Electric-Vertretung. Weitere Informationen, siehe das SchneiderElectricRobotics Parameters-Bibliothekshandbuch. |
SchneiderElectricRobotics Toolbox |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Applikation Komponente: PacDrive Robotics Namespace: SERT (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (FCL) |
Enthält roboterspezifische Werkzeuge. HINWEIS: Weitere Informationen zur Kompatibilität der Bibliothek erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Schneider Electric -Vertretung. Weitere Informationen, siehe das SchneiderElectricRobotics-ToolboxBibliothekshandbuch. |
SE_LMC_Utility |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Applikation Komponente: Steuerungen der Baureihe LMC PacDrive 3 Namespace: SE_LMC_Utility Referenz: Direktversion (FCL) |
Von der PROFIBUS DP-Slave-Bibliothek verwendete Dienstprogrammfunktionen. |
SE_NetVarUdp |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Intern > NetVars Komponente: Core Repository Namespace: NetVarUdp Referenz: Direktversion (AKB) |
Datenaustausch zwischen Steuerungen in einem Netzwerk über Netzwerk-Variablen. Weitere Informationen, siehe das SE_NetVarUdp-Bibliothekshandbuch. |
Sercos3PlcOpenMc |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Applikation Komponente: PacDrive Namespace: SPM (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (FCL) |
Enthält eine Sammlung von Funktionsbausteinen gemäß PLCopen MC für die Aktivierung von Servoantrieben. Weitere Informationen Siehe das Sercos3PlcOpenMc-Bibliothekshandbuch. |
SercosCommunication |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Applikation Komponente: Core Libraries Namespace: SERC (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (FCL) |
Enthält eine Funktion zur Generierung der Identifikationsnummer (IDN), d. h. einer von der Sercos-Feldbus-Kommunikation verwendeten Nummer. Ist in Verbindung mit anderen Sercos-Kommunikations-API der SystemInterface-Bibliothek zu verwenden. Weitere Informationen, siehe das SercosCommunication-Bibliothekshandbuch. |
SercosDriveUtility |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Geräte Komponente: Sercos Drive Utility Namespace: SDU (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (FCL) |
Diese Bibliothek bietet die folgenden Funktionen zur Handhabung der Geräteparameter eines besonderen Sercos-Feldgerätes: oLesen der Parameter aus dem Gerät über das Sercos-Netzwerk und Speicher der Parameter ein einer CSV-Datei (Comma Separated Values) im Dateisystem der Steuerung. oLesen der Parameter aus einer CSV-Datei und senden an das Gerät über das Sercos-Netzwerk und erzwingen des Speicherns im nicht flüchtigen Speicher des Geräts. Weitere Informationen, siehe das SercosDriveUtility-Bibliothekshandbuch. |
SercosMaster |
Firma: Schneider Electric Kategorie: System Komponente: M262 (Bewegungssteuerung) Namespace: S3M (qualified-access-only) Referenz: PH SercosMaster |
Low-Level-Zugang zum Sercos-Master. |
SercosMasterDevice |
Firma: Schneider Electric Kategorie: System Komponente: M262 (Bewegungssteuerung) Namespace: SMD (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (FCL) |
Vom Sercos-Mastergeräteobjekt verfügbar gemachte Funktionalitäten. |
SerialLineSystem |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Intern > E/A-Antriebe (IoDrivers) Komponente: Core Repository Namespace: SEC_SLSYS Referenz: Direktversion (FCL) |
Die Bibliothek stellt Diagnosedaten zur seriellen Leitung zur Verfügung. |
SLCDevice |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Geräte Komponente: M262 (Bewegungssteuerung) Namespace: SLCD (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (FCL) |
Macht die Funktionalitäten des Safety Logic Controller (SLC) für die Steuerungsanwendung verfügbar. |
SlcPacDriveCompatibility |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Geräte Komponente: M262 (Bewegungssteuerung) Namespace: SlcPacDriveCompatibility Referenz: Direktversion (FCL) |
PacDrive-Kompatibilitäts-API für die Darstellung des Safety Logic Controller (SLC) für die Steuerungsanwendung. |
SlcRemoteController |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Applikation Komponente: SLC Remote Controller Namespace: SLCRC (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (FCL) |
Die Bibliothek bietet die Funktion, den Status von SLC-Geräten (Safety Logic Controller) per Fernzugriff auszulesen und führt Wartungsvorgänge an diesen SLC-Geräten über die Sercos-Schnittstelle durch. Weitere Informationen, siehe das SlcRemoteController-Bibliothekshandbuch. |
SnmpManager |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Kommunikation Komponente: Internet-Protokollsuite Namespace: SE_SNMP (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (FCL) |
Diese Bibliothek implementiert einen SNMP (Simple Network Management Protocol)-Manager, der zum Überwachen und Steuern der verwalteten Geräte in Internet Protocol (IP)-Netzwerken verwendet wird. Weitere Informationen, Siehe das SnmpManager-Bibliothekshandbuch. HINWEIS: Sie Kommunikation wird mithilfe der TcpUdpCommunication-Bibliothek implementiert. |
SqlRemoteAccess |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Kommunikation Komponente: SQL-Bibliothek Namespace: SE_SQL (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (FCL) |
Die Bibliothek enthält Funktionsbausteine, die für den Zugriff auf SQL (Structured Query Language)-Datenbanken über den Schneider Electric SQL Gateway verwendet werden, um SQL-Abfragen zum Lesen und Schreiben von Daten durchzuführen. Weitere Informationen, Siehe das SqlRemoteAccess-Bibliothekshandbuch. HINWEIS: Sie Kommunikation wird mithilfe der TcpUdpCommunication-Bibliothek implementiert. |
Standard |
Firma: System Kategorie: Anwendung > Allgemein Komponente: Core Repository Namespace: Standard Referenz: PH Standard |
Standardfunktionen und Funktionsbausteine für die IEC-Programmierung Weitere Informationen, siehe das Standard-Bibliothekshandbuch. |
Standard64 |
Firma: System Kategorie: Anwendung > Allgemein Komponente: Core Repository Namespace: Standard64 Referenz: PH Standard64 |
Funktionen für die Verwaltung breiter Zeichenketten und langer Timer. |
Sys••• |
Firma: System Kategorie: System > SysLibs Komponente: Core Repository Namespace: – Referenz: – |
Systemmanagementbibliothek Weitere Informationen, siehe das SysDir-Bibliothekshandbuch oder das SysFile-Bibliothekshandbuch. |
Sys•••23 |
Firma: System Kategorie: System > SysLibs23 Komponente: Core Repository Namespace: – Referenz: – |
Systemverwaltungsbibliotheken für die Migration von CoDeSys v2.3-Projekten. |
SysLog |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Intern > E/A-Antriebe (IoDrivers) Komponente: Core Repository Namespace: SEC_SYSLOG (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (AKB) |
Die Bibliothek verwaltet die Syslog-Clientfunktionen. |
SystemConfiguration |
Firma: Schneider Electric Kategorie: System Komponente: Steuerungen der Baureihe LMC PacDrive 3 Namespace: SystemConfiguration Referenz: PH SystemConfiguration |
Enthält Schnittstellenimplementierungen für Objekte in der Geräteübersicht. |
SystemConfigurationAddExtends |
Firma: Schneider Electric Kategorie: System Komponente: Steuerungen der Baureihe LMC PacDrive 3 Namespace: SystemConfiguration AddExtends Referenz: PH SystemConfigurationAddExtends |
Enthält eine Beschreibung zusätzlicher Steuerungsobjekte. |
SystemConfigurationItf |
Firma: Schneider Electric Kategorie: System Komponente: Steuerungen der Baureihe LMC PacDrive 3 Namespace: SystemConfigurationItf Referenz: PH SystemConfigurationItf |
Enthält eine Sammlung von Schnittstellendefinitionen für Objekte in der Geräteübersicht (Steuerungen, Antriebe und Spannungsversorgung). Weitere Informationen Siehe das SystemConfigurationItf-Bibliothekshandbuch. |
SystemConfigurationItfPcrt |
Firma: Schneider Electric Kategorie: System Komponente: M262 (Bewegungssteuerung) Namespace: SystemConfigurationItf Referenz: PH SystemConfigurationItf |
PacDrive-Kompatibilitäts-API für Steuerungen, die auf der Laufzeit portabler Steuerungen basiert, ähnlich wie SystemConfigurationItf (Schnittstellen). |
SystemConfigurationPcrt |
Firma: Schneider Electric Kategorie: System Komponente: M262 (Bewegungssteuerung) Namespace: SystemConfiguration Referenz: PH SystemConfigurationItf |
PacDrive-Kompatibilitäts-API für Steuerungen, die auf der Laufzeit portabler Steuerungen basiert, ähnlich wie SystemConfiguration (Funktionsbausteine). |
SystemInterface |
Firma: Schneider Electric Kategorie: System Komponente: Steuerungen der Baureihe LMC PacDrive 3 Namespace: SystemInterface Referenz: PH SystemInterface |
Enthält einen Sammlung der von der PacDrive-Firmware bereitgestellten Systemfunktionen. Weitere Informationen Siehe das SystemInterface-Bibliothekshandbuch. |
SystemInterfacePcrt |
Firma: Schneider Electric Kategorie: System Komponente: M262 (Bewegungssteuerung) Namespace: SystemInterface Referenz: PH SystemInterface |
PacDrive-Kompatibilitäts-API für Steuerungen, die auf der Laufzeit portabler Steuerungen basiert, ähnlich wie SystemInterface (Funktionen). |
SysTime••• |
Firma: System Kategorie: System > SysLibs Komponente: Core Repository Namespace: SysTime Referenz: PH SysTime |
Verwaltung der SPS-Echtzeituhr Weitere Informationen, siehe das SysTimeRtc & SysTimeCore-Bibliothekhandbuch. |
HINWEIS: Informationen zur Kompatibilität zwischen der Steuerung und Ihrer Bibliothek finden Sie in der Liste der Steuerungen.
In der nachstehenden Tabelle sind die Bibliotheken aufgelistet, an erster Stelle: T:
Bibliothekstitel |
Kenndaten |
Beschreibung |
---|---|---|
TcpUdpCommunication |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Kommunikation Komponente: Core Repository Namespace: TCPUDP (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (FCL) |
Enthält die Kernfunktion zur Implementierung von Kommunikationsprotokollen auf der Grundlage von TCP (Client und Server) oder UDP (einschließlich Broadcast und Multicast) über IPv4. Weitere Informationen Siehe das TcpUdpCommunication-Bibliothekshandbuch. |
TeSys |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Geräte Komponente: Core Repository Namespace: SE_TESYS Referenz: Direktversion (AKB) |
Steuerung von einem TeSys U-Motorstarter und einem TeSys T Motormanagementsystem. Die Bibliothek enthält ebenfalls Funktionsbausteine für Motoren mit einer oder zwei Laufrichtungen und einer oder zwei Drehzahlen. Weitere Informationen, siehe das TeSys-Bibliothekhandbuch. |
TeSys island |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Geräte Komponente: TeSys island Namespace: TeSysI (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (FCL) |
Diese Bibliothek liefert Funktionsbausteine zur Entwicklung von Anwendungen für TeSys island. Die Funktionsbausteine verwalten die als avatars bezeichneten digitalen Funktionsobjekte mittels folgender Funktionen: oSteuern der avatars oAblesen von Diagnoseinformationen von den avatars oAblesen von Energiedaten von den avatars oAblesen von Asset-Daten von den einzelnen Modulen von TeSys island Weitere Informationen, siehe das TeSys island-Bibliothekshandbuch. |
TimeSync |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Kommunikation Komponente: Internet-Protokollsuite Namespace: TIMS (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (FCL) |
Die Bibliothek stellt Dienste in Verbindung mit der Zeitsynchronisierung bereit. Mit dem SNTP-Client kann die Uhr der Steuerung mit Zeitservern im gleichen Netzwerk über SNTP (Simple Network Time Protocol) synchronisiert werden. Weitere Informationen, Siehe das TimeSync-Bibliothekshandbuch. HINWEIS: Sie Kommunikation wird mithilfe der TcpUdpCommunication-Bibliothek implementiert. |
TM3 HSC |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Intern > E/A-Antriebe (IoDrivers) Komponente: Core Repository Namespace: SEC_TM3HSC Referenz: Direktversion (AKB) |
Verwaltung des TM3-Hochgeschwindigkeitszählers. |
TM3Safety |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Intern > E/A-Antriebe (IoDrivers) Komponente: Core Repository Namespace: TMSF Referenz: Direktversion (AKB) |
Das TM3-Sicherheitsmodul bietet Sicherheitsfunktionalität, die in die TM3-Umgebung der M2••-Plattformen integriert ist. |
TM3System |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Intern > E/A-Antriebe (IoDrivers) Komponente: Core Repository Namespace: SEC_TM3SYS Referenz: Direktversion (AKB) |
TM3-E/A-Bus-Diagnoseinformationen. |
TM3TesysU |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Intern > E/A-Antriebe (IoDrivers) Komponente: Core Repository Namespace: TSU Referenz: Direktversion (AKB) |
TeSys-Modulbibliothek für Motorstarter. |
TM5BC EtherNetIP Remote Adapter |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Kommunikation Komponente: Core Repository Namespace: TM5BCEIPRA Referenz: Direktversion (AKB) |
EtherNet/IP Remote Adapter-Bibliothek. |
TM5Device |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Geräte Komponente: M262 (Bewegungssteuerung) Namespace: TM5D Referenz: Direktversion (AKB) |
Stellt der Steuerungsanwendung Funktionalitäten des TM5NS31 und der angeschlossenen TM5-Module zur Verfügung. |
TM5PacDriveCompatibility |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Geräte Komponente: M262 (Bewegungssteuerung) Namespace: TM5PacDriveCompatibility Referenz: Direktversion (AKB) |
PacDrive-Kompatibilitäts-API für die Darstellung des TM5NS31 und der angeschlossenen TM5-Geräte für die Steuerungsanwendung. |
TMSSystem |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Intern > E/A-Antriebe (IoDrivers) Komponente: Core Repository Namespace: TMS Referenz: Direktversion (AKB) |
TMS-E/A-Bus-Diagnoseinformationen. |
Toolbox |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Anwendung > Dienstprogramme (Util) Kategorie: Dienstprogramme (Util) Komponente: Core Libraries Namespace: SE_TBX Referenz: Direktversion (FCL) |
Enthält eine Gruppe von Dienstprogrammfunktionen und -funktionsbausteinen zur Ergänzung der Bibliotheken Standard und Util. Weitere Informationen Siehe das Toolbox-Bibliothekshandbuch. |
Toolbox_Advance |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Anwendung > Dienstprogramme (Util) Kategorie: Dienstprogramme (Util) Komponente: Core Repository Namespace: SE_TBXADV Referenz: PH (AKB) SE_ToolboxAdvance |
Funktionen zum Abrufen und Festlegen des Intervalls einer zyklischen Task. Weitere Informationen, siehe das Toolbox_Advance-Bibliothekhandbuch. |
TransportSystemCommunication |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Geräte Komponente: TransportSystemCommunication Namespace: TSC (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (AKB) |
Diese Bibliothek stellt eine funktionale Schnittstelle zur Überwachung und Steuerung linearer Drittanbieter-Transportsysteme bereit, in denen der PacDrive Logic Motion Controller (LMC) von Schneider Electric zum Einsatz kommt. HINWEIS: Derzeit unterstützt die Bibliothek nur ein Transportsystem. Weitere Informationen, siehe das TransportSystem-Bibliothekhandbuch. |
TwidoEmulationSupport |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Dienstprogramme (Util) Komponente: Core Repository Namespace: TES (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (AKB) |
Funktionsbausteine, die von Projekten verwendet werden, die aus EcoStruxure Machine Expert - Basic und Twido zu EcoStruxure Machine Expert konvertiert wurden. Weitere Informationen, siehe das TwidoEmulationSupport-Bibliothekhandbuch. |
HINWEIS: Informationen zur Kompatibilität zwischen der Steuerung und Ihrer Bibliothek finden Sie in der Liste der Steuerungen.
In der nachstehenden Tabelle sind die Bibliotheken aufgelistet, an erster Stelle: U:
Bibliothekstitel |
Kenndaten |
Beschreibung |
---|---|---|
Unwinder |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Applikation Komponente: PacDrive Namespace: UW (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (FCL) |
Enthält die Technologiefunktionen für die Handhabung der Spule zum Auf- oder Abwickeln einer Folie auf oder von einer Maschine. Der Abwickler kann über einen Tänzer oder einen Zugspannungsregler gesteuert werden. Weitere Informationen, siehe das UnWinder-Bibliothekhandbuch. |
UnwinderModule |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Applikation Komponente: PacDrive Namespace: UWM (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (FCL) |
Enthält ein Ausrüstungsmodul für die Handhabung der Spule zum Auf- oder Abwickeln einer Folie auf oder von einer Maschine, einschließlich der erforderlichen POU für die Integration des PacDrive Templates. Weitere Informationen, siehe das UnwinderModuler-Bibliothekhandbuch. |
UserFunctionsBase |
Firma: Schneider Electric Kategorie: System Komponente: M262 (Bewegungssteuerung) Namespace: UFB (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (FCL) |
Basisimplementierung, um Gerätefunktionen für die Steuerungsanwendung verfügbar zu machen. |
UserMotorTypePlate |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Applikation Komponente: PacDrive Namespace: MTP (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (FCL) |
Enthält Hilfsfunktionen zur Inbetriebnahme/Bearbeitung des Motortypenschilds von Drittherstellermotoren in einem PacDrive 3-System. Weitere Informationen Siehe das UserMotorTypePlate-Bibliothekshandbuch. |
UserTorqueFeedForward |
Firma: Schneider Electric Kategorie: Applikation Komponente: PacDrive Namespace: TFF (qualified-access-only) Referenz: Direktversion (FCL) |
Enthält Funktionen zur Vorwärtsregelung, die den Betrieb nicht linearer Mechanik verbessern. Weitere Informationen Siehe das UserTorqueFeedForward-Bibliothekshandbuch. |
Util |
Firma: System Kategorie: Anwendung > Allgemein Komponente: Core Repository Namespace: Util Referenz: PH Util |
Programmieren zusätzlicher Funktionen und Funktionsbausteine. Weitere Informationen, siehe das Util-Bibliothekshandbuch. |
HINWEIS: Informationen zur Kompatibilität zwischen der Steuerung und Ihrer Bibliothek finden Sie in der Liste der Steuerungen.