Bibliotheksverwalter-Editor

Überblick

Doppelklicken Sie auf einen Bibliotheksverwalter-Knoten in der Tools-Baumstruktur, um den Bibliotheksverwalter in einer Editoransicht zu öffnen.

Die Bibliotheksverwalter-Editoransicht besteht aus vier Bereichen:

odem oberen Bereich mit den im Projekt enthaltenen Bibliotheken.

odem Bereich unten links mit den einzelnen Modulen der im oberen Bereich ausgewählten Bibliothek.

odem Bereich unten rechts, in dem auf unterschiedlichen Registerkarten weitere Informationen zu dem im unteren linken Bereich ausgewählten Modul angezeigt werden.

oeiner Symbolleiste mit Schaltflächen und Befehlen.

Beschreibung des oberen Bereichs

Der obere Bereich der Ansicht stellt eine Liste der im Projekt enthaltenen Bibliotheken zur Verfügung. Wenn eine Bibliothek von anderen Bibliotheken abhängig ist (referenzierte Bibliotheken), dann werden diese referenzierten Bibliotheken automatisch integriert.

Die folgenden Informationen werden angezeigt:

Parameter / Symbol

Beschreibung

Name

Die Bibliotheksnamen in der Liste bestehen aus den folgenden Elementen:

<Platzhaltername> = <Bibliotheksname>, <Version> (<Firma>)

<Platzhaltername>: Wenn es sich bei dem Eintrag der Liste um eine Platzhalterbibliothek für eine verknüpfte Bibliothek handelt, dann wird der Platzhaltername am Anfang der Zeile eingefügt und durch das Zeichen = (Gleichheitszeichen) getrennt. Dies kann erweitert werden durch das Symbol G-SE-0024881.1.gif-high.gif, welches das referenzierte Element in einer Quickinfo (Tooltip) zur Verfügung stellt.

<Bibliotheksname>: Name der Bibliothek, der im Bibliotheks-Repository verwendet wird.

<Version>: Die Version der Bibliothek zu dem Zeitpunkt, als sie zum ersten Mal referenziert wurde.

<Firma>: Der Hersteller der Bibliothek (optional).

Namespace

Die Standardeinstellung für den Namespace einer Bibliothek lautet <Bibliotheksname>. Eine Ausnahme wird bei Bibliotheken gemacht, bei denen ein weiterer Namespace in den Projektinformationen vorhanden ist. Verwenden Sie die Bibliothek Namespace als Präfix des Bezeichners, getrennt durch das Zeichen . (Punkt):

<Namespace>.<Bibliotheksmodulbezeichner>

HINWEIS: Wenn die Bibliothek über die Eigenschaft LanguageModelAttribute > qualified-access-only verfügt, dann müssen Sie auf das Bibliotheksmodul im Anwendungscode zugreifen, indem Sie den Namespace verwenden. Qualifizierter (eindeutiger) Zugriff ist erforderlich.

Sie können den Standard-Namespace für die lokale Verwendung (im Projekt) im Dialogfeld Eigenschaften bearbeiten.

Effektive Version

Version der Bibliothek nach der Auflösung. Diese Version wird im Projekt verwendet.

Die Effektive Version wird für Platzhalterbibliotheken angezeigt, wenn der Bibliotheksverwalter von der Gerätebaumstruktur aus geöffnet wurde.

Beispiel: 3.5.10.0

Eine Platzhalterbibliothek, die unterhalb einer Anwendung verknüpft ist, wird durch die Zuweisung einer bestimmten Auflösung an die Platzhalterbibliothek im Dialogfeld Platzhalter aufgelöst. Anschließend wird die ausgewählte Bibliothek geladen. Andere Auflösungen werden ignoriert. Wenn keine Version definiert wurde, dann wird geprüft, ob eine spezifische Version in der Gerätebeschreibung oder im Bibliotheksprofil der Anwendung definiert wurde. Die erste Version, die gefunden wird, wird angewandt.

G-SE-0024881.1.gif-high.gif 

Dieses Symbol ist verfügbar für Platzhalterbibliotheken, wenn der Bibliotheksverwalter von der POU-Baumstruktur aus geöffnet wurde.

Beispiel: Unter dem Gerät 'CSPPlaceholder' wird der Platzhalter aufgelöst in 'CSP Bibliothek, 1.0.0.0 (...)

Die Auflösung für den Platzhalter wird in der Gerätebeschreibung und im Bibliotheksprofil gesucht. Die erste erkannte Auflösung wird verwendet. Wenn Sie der Platzhalterbibliothek im Eigenschaften-Dialogfeld eine spezielle Auflösung zugewiesen haben, wird diese ignoriert.

Das Ergebnis wird in einer Quickinfo (Tooltip) dieses Symbols angezeigt.

Automatisch in ein Projekt aufgenommene Bibliotheken werden grau, manuell hinzugefügte Projekte (Bibliothek hinzufügen…) schwarz angezeigt.

Der Bibliothekstyp wird durch ein Symbol vor dem Bibliotheksnamen gekennzeichnet:

Symbol

Beschreibung

G-SE-0029953.1.gif-high.gif

 

 

Bibliothek mit Versionsinformationen

G-SE-0029955.1.gif-high.gif

 

 

Referenzierte Bibliothek

G-SE-0029952.1.gif-high.gif

 

 

Die referenzierte Bibliotheksdatei konnte im Bibliotheks-Repository nicht gefunden werden oder ist keine gültige Bibliothek (siehe die entsprechende Meldung in der Bibliotheksverwalter-Liste der Ansicht Meldungen). Der Name der nicht verfügbaren Bibliothek wird mit einer blauen Wellenlinie unterlegt. Wenn die nicht verfügbare Bibliothek von einer anderen Bibliothek referenziert und der Knoten der übergeordneten Bibliothek nur reduziert dargestellt wird, wird der Name der übergeordneten Bibliothek mit einer grauen Wellenlinie unterlegt.

Falls eine Bibliothek von anderen Bibliotheken abhängt (referenzierte Bibliotheken), werden diese automatisch (falls verfügbar) aufgenommen und mit dem Symbol für referenzierte Bibliotheken in einem Unterbaum des Eintrags angezeigt. Sie können einen Unterbaum ein- oder ausblenden, indem Sie auf das entsprechende Plus- oder Minuszeichen klicken.

Beschreibung des unteren Bereichs

Im linken unteren Bereich des Editors werden die einzelnen Module der im oberen Bereich ausgewählten Bibliothek (Liste der Bibliotheken) in einer Baumstruktur angezeigt.

Der Bereich unten rechts im Editor kann die folgenden Registerkarten enthalten:

Registerkarte

Beschreibung

Dokumentation

Die auf dieser Registerkarte enthaltenen Informationen sind bibliotheksspezifische Informationen aus der Bibliotheksdatei.

Benutzerdokumentation zu den Schneider Electric-Bibliotheken finden Sie in Form von Bibliothekshandbüchern in der Online-Hilfe von EcoStruxure Machine Expert. Informationen zu Bibliotheken von Drittherstellern können Sie den entsprechenden Drittherstellerdokumenten entnehmen.

Bei der Erstellung einer Bibliothek sollten Sie die im Kapitel Erstellen eigener Bibliotheken aufgeführten Elemente beachten.

Eingänge/Ausgänge

Die Komponenten des ausgewählten Bibliotheksmoduls sind in einer Tabelle mit folgenden Variablen aufgeführt: Name, (Daten-) Typ, Übernommen aus, Adresse, Initialwert und Kommentar (gemäß der Definition in der Bibliothek).

Graphisch

Grafische Darstellung des Moduls.

Bibliotheksparameter

Diese Registerkarte steht für Bibliotheken mit einer Parameterliste zur Verfügung. Sie können die Parameterwerte in der Spalte Wert (editierbar) bearbeiten. Details finden Sie in der Beschreibung GVL für konfigurierbare Konstanten (Parameterliste) in Bibliotheken.

Schaltflächen und Befehle

Die folgenden Befehle, die in der Editoransicht bei Auswahl von einer oder mehreren Bibliotheken zur Verfügung stehen, entsprechen denen der Bibliotheken. Sie sind standardmäßig in der Menüleiste verfügbar, wenn der Bibliotheksverwalter-Editor aktiv ist:

Befehl

Beschreibung

Bibliothek hinzufügen

Hinzufügen einer Bibliothek im Projekt.

Voraussetzung ist, dass die Bibliothek im lokalen System installiert ist. Wenn Sie versuchen, eine Bibliothek einzufügen, die bereits im Projekt vorhanden ist, wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

Bibliothek löschen

Löschen der in der Bibliotheksliste ausgewählten Bibliothek im Projekt.

Eigenschaften

Bearbeiten allgemeiner Einstellungen für die ausgewählte Bibliothek, z. B. Verwaltung der Namespace-Versionen, Sichtbarkeit und Zugriff. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Eigenschaften....

Details

Anzeigen eines Dialogfelds mit Details zur Bibliothek (allgemeine Informationen, Inhalt, Eigenschaften, Lizenzinformationen).

Versuch Bibliothek neu zu laden

Wenn eine Bibliothek nicht gefunden wurde, wählen Sie sie aus und führen Sie diesen Befehl aus, um zu versuchen, sie erneut in das Projekt zu laden.

Platzhalter

Umleiten einer beliebigen Platzhalter- oder Bibliotheksgruppe zu einer anderen Version. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Platzhalter....

Bibliotheks-Repository

Definieren der Bibliotheksspeicherorte und Installieren/Deinstallieren von Bibliotheken. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Bibliotheks-Repository.

Befehl

Beschreibung

Bibliothek exportieren

Verfügbar im Kontextmenü einer im Bibliotheksverwalter-Editor ausgewählten Bibliothek.