Struktureditor - Betriebsarten-Pool

Einführung

Im Betriebsarten-Pool können Sie für jedes Modul verschiedene Betriebsarten, wie z.B. Manuell, Auto usw. festlegen. Jede Betriebsart verhält sich wie ein Kommando, das vom Knoten-Modul aufgerufen werden kann. Wenn es sich bei diesem Modul um die MainMachine handelt, dann kann die Betriebsart über das HMI aufgerufen werden.

Erstellen eines Betriebsarten-Pools

Bei der Erstellung eines EDESIGN-Projekts wird im Struktureditor für die MainMachine standardmäßig ein Betriebsarten-Pool mit einer Kommandoliste erstellt.

Wenn Sie eine Modulgruppe im Struktureditor oder in der Modulstruktur hinzufügen, wird ebenfalls standardmäßig ein Betriebsarten-Pool mit einer Kommandoliste für die Modulgruppe erstellt. Es kann ein Betriebsarten-Pool für einzelne Achsen angelegt werden.

Betriebsarten

Jedes Modul kann über mehrere Betriebsarten verfügen. Die Möglichkeit zwischen Betriebsarten umschalten zu können, wird im Betriebsarten-Pool durch Pfeile signalisiert. Die Umschaltung zwischen Betriebsarten kann modifiziert werden. Das bedeutet, dass definiert werden kann, in welchen Zielzustand in der Zielbetriebsart gewechselt werden soll.

Durch einen Doppelklick auf einen Pfeil wird der Editor des entsprechenden Betriebsarten-Übergangs geöffnet.

Als Start-Betriebsart festlegen

Die Start-Betriebsart im Betriebsarten-Pool wird standardmäßig grün dargestellt.

Über den Menübefehl Als Start-Betriebsart festlegen im Kontextmenü können Sie eine neue Betriebsart als erste Betriebsart festlegen.

Betriebsart hinzufügen

Nach der Erstellung eines Betriebsarten-Pools enthält dieser standardmäßig die Betriebsart Auto.

Schritt

Aktion

1

Klicken Sie in der Modulstruktur mit der rechten Maustaste auf das Element Betriebsarten.

2

Klicken Sie auf Objekt hinzufügen > Betriebsart....

Ergebnis: Im Betriebsarten-Pool wird eine weitere Betriebsart hinzugefügt.

Betriebsart umbenennen

Schritt

Aktion

1

Im Betriebsarten-Pool das gewünschte Betriebsarten-Symbol markieren.

2

Leertaste drücken oder den Namen des Betriebsarten-Symbols doppelklicken.

3

Namen der Betriebsart ändern.

Betriebsart löschen

Schritt

Aktion

1

Klicken Sie in der Modulstruktur mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Betriebsart.

2

Klicken Sie auf Löschen.

Ergebnis: Die Betriebsart wird aus dem Betriebsarten-Pool gelöscht.

HINWEIS: Die Betriebsart Auto kann nicht gelöscht werden.