EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M258, LMC058 und LMC078.

Verbindungsmarkierung

Überblick

Der CFC > -Befehl Verbindungsmarkierung wechselt die Repräsentation der Verbindung von 2 Elementen in einem CFC zwischen einer Ansicht, die eine Linie zeigt und einer Ansicht mit Verbindungsmarkierungen.

Der Befehl ist verfügbar, wenn einer (1) der 2 Verbindungspunkte des betroffenen Elements ausgewählt ist. In diesem Fall erscheint ein rot ausgefülltes Viereck am Eingangs- oder Ausgangspin des Elements. Wenn momentan eine Linie zwischen den Elementen gezogen ist, dann wird der Befehl diese Linie automatisch entfernen und eine Verbindungsmarkierung - Quelle am Ausgang von einem (1) der Elemente und eine Verbindungsmarkierung - Sink am Eingang des anderen Elementes hinzufügen. Beide erhalten standardmäßig denselben Namen C-<n>, wobei n eine durchlaufende Nummer ist, um die Namen eindeutig zu machen, wenn im CFC mehrere Verbindungsmarkierungen verwendet werden.

Betrachten Sie die folgenden Beispiele, um zu sehen, wie eine Umwandlung von einer Verbindungslinie zu einer Verbindungsmarkierung funktioniert. Für die umgekehrte Umwandlung bestehen dieselben Prinzipien.

Eine Linie wird in 2 Verbindungsmarkierungen mit einem Standardnamen umgewandelt

G-SE-0030815.1.gif-high.gif

 

 

Der Befehl betrifft einen kompletten Verbindungskomplex

G-SE-0030813.1.gif-high.gif

 

 

Wenn bereits Verbindungsmarkierungen in diesem Verbindungskomplex bestehen, dann bleiben diese erhalten

G-SE-0030807.1.gif-high.gif