Der CC > -Befehl Arbeitsblatt bearbeiten öffnet das Dialogfeld Arbeitsblatt bearbeiten, um eine Modifizierung der Größe des Arbeitsbereichs (Arbeitsblattes) des aktuellen CFC vorzunehmen.
Die Größe des Arbeitsblattes wird durch die Höhe und Breite eines rechteckigen Bereiches bestimmt, der seinen Ursprung (X: 0, Y: 0) in der oberen linken Ecke der Editoransicht hat und alle bestehenden CFC-Elemente enthält. Höhe und Breite werden durch die Anzahl der Gittereinheiten bestimmt, Sie können jedoch die Größe einer Gittereinheit nicht verändern. Höhe (Y): positive Werte steigen von oben nach unten, Breite (X): positive Werte steigen von links nach rechts
Die maximale Größe beträgt 65.536 Gittereinheiten für Breite und Höhe.
Elemente des Dialogfeldes Arbeitsblatt bearbeiten
Parameter |
Beschreibung |
---|---|
Verwenden Sie die folgenden Abmessungen |
Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Größe des Arbeitsblattes durch die folgenden Werte für Höhe und Breite bestimmt: |
Breite |
Zeigt die aktuelle Breite in Gittereinheiten an. Sie können diesen Wert bearbeiten. Es ist nicht möglich, eine Breite anzugeben, die kleiner ist, als die von den bestehenden Elementen erforderliche Breite. Das Erhöhen des Wertes (X) wird die Breite horizontal nach rechts vergrößern. |
Höhe |
Zeigt die aktuelle Höhe in Gittereinheiten an. Sie können diesen Wert bearbeiten. Es ist nicht möglich, eine Höhe anzugeben, die kleiner ist, als die von den bestehenden Elementen erforderliche Breite. Das Erhöhen des Wertes (Y) wird die Höhe des Arbeitsblattes vertikal nach unten vergrößern. |
Abmessungen automatisch anpassen |
Diese Option ist standardmäßig aktiviert. Die Größe des Arbeitsblattes wird durch die Elemente bestimmt, die sich ganz unten (Höhe) und ganz rechts (Breite) in der Editoransicht befinden. Der Ursprung (X=0, Y=0) befindet sich in der oberen linken Ecke. |
Relatives Bewegen des Ursprungs des Arbeitsblattes |
Wenn diese Option aktiviert ist, kann das Arbeitsblatt vertikal und/oder horizontal gemäß den Versatzwerten verschoben werden, die in den folgenden Parametern angegeben sind. Einschränkungen: Die Bewegung kann nicht zu einer oberen linken Ecke mit einem Wert von weniger als 0/0 gemacht werden. Wenn die Option Die folgenden Parameter verwenden im oberen Teil des Dialogfeldes aktiviert ist, kann die Bewegung möglicherweise nicht außerhalb der hier angegebenen Höhe und Breite durchgeführt werden. Wenn die Option Abmessungen automatisch anpassen aktiviert ist, kann die Bewegung die aktuellen Abmessungen überschreiten und die Breiten- und Höhenwerte werden entsprechend angepasst. |
X-Versatz |
Dieser Wert ist standardmäßig 0. Wenn ein positiver Wert eingegeben wird, bewegt sich der Chart nach rechts und hat möglicherweise eine Vergrößerung der Breite des Arbeitsplattes zufolge. Wenn ein negativer Wert eingegeben wird, bewegt sich der Chart nach links. Dies ist nur möglich, wenn zwischen dem Element ganz links und der linken Fensterecke ein Abstand besteht. |
Y-Versatz |
Dieser Wert ist standardmäßig 0. Wenn ein positiver Wert eingegeben wird, bewegt sich der Chart nach unten und hat möglicherweise eine Vergrößerung der Höhe des Arbeitsplattes zufolge. Wenn ein negativer Wert eingegeben wird, bewegt sich der Chart nach oben. Dies ist nur möglich, wenn zwischen dem Element ganz oben und der oberen Fensterecke ein Abstand besteht. |
Wenn Sie ungültige Werte für die Größe des Arbeitsblattes eingeben, erscheint ein Dialogfeld mit einer Fehlermeldung, in dem auch die Beschränkungen angegeben sind.