Der CFC > -Befehl Kontrollpunkt erstellen dient dazu, einen Kontrollpunkt auf einer Verbindungslinie in einem CFC-Chart zu platzieren, um ein Zeilensegment zu definieren, das dann durch ein Zeichnen mit der Maus bewegt werden kann. Dadurch wird das automatisch erstellte, ursprüngliche Routing einer Verbindung manuell geändert. Siehe Routing von Verbindungslinien für Details.
Der Befehl entspricht einem Ziehen und Ablegen (Drag und Drop) eines Kontrollpunktelements aus den CFC-Elementen zu der gewünschten Position auf der Verbindungslinie.