Standardtastenkombination: Umschalt + F10
Der Befehl Debug > Ausführen bis Rücksprung kann zur schrittweisen Ausführung eines Programms im Online-Modus verwendet werden, z. B. für das Debugging.
Falls das Anwendungsprogramm keine Aufrufe enthält, springt das Programm mithilfe des Befehls Ausführen bis Rücksprung zurück zum Start der Anwendung. Falls allerdings zuvor der Aufruf einer POU erfolgte, springt das Programm mithilfe des Befehls Ausführen bis Rücksprung zurück zur Anweisung mit dem Aufruf. Bei verschachtelten Aufrufen führt der Befehl Ausführen bis Rücksprung Schritt für Schritt zurück durch die Hierarchie der Aufrufe. Dies bietet Ihnen die Möglichkeit, zu einer anderen aufgerufenen POU zurückzuspringen.