EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M258, LMC058 und LMC078.

Forcen für alle Werte aufheben

Überblick

Der Befehl Debug > Forcen für alle Werte aufheben steht im Online-Modus zur Verfügung. Er dient dazu, das Forcen für alle Variablen der Anwendung aufzuheben. Die Variablen werden auf den Wert zurückgesetzt, der von der Logik der Anwendung bestimmt wurde.

Weiterhin ist die Option Den Force aufheben, ohne den Wert zu verändern verfügbar, die im Dialogfeld Wert vorbereiten für eine geforcte Variable aktiviert werden kann.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

oSie müssen genau mit den Folgen vertraut sein, die das Aufheben der Forcierung hinsichtlich der ausgeführten Tasks auf die Ausgänge haben wird.

oVersuchen Sie keinesfalls, sämtliche Forcierung in der Anwendung bzw. den Anwendungen aufzuheben, ohne sich vorher genau vergewissert zu haben, welche E/A sich in einem forcierten Zustand befinden und welche Folgen das Aufheben der Forcierung aus die betroffene(n) Anwendung(en) hat.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

HINWEIS: Der Befehl Forcen für alle Werte aufheben [alle Applikationen], der alle Anwendung eines Projekts betrifft, wird nicht standardmäßig einem Menü eingefügt. (Siehe gegebenenfalls den Dialog Anpassen).