EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M258, LMC058 und LMC078.

Gerätenamen ändern...

Überblick

Mit dem Befehl Gerätenamen ändern... wird der gleichnamige Dialog geöffnet, in dem der (aktuelle) Name des Geräts, wie er in der Baumstruktur der konfigurierten Gateway-Kanäle in der Registerkarte Kommunikationseinstellungen im klassischen Modus verwendet wird, geändert werden kann. Der neue Name kann im Textfeld Neu: manuell eingegeben werden. Alternativ können Sie aus der Auswahlliste die Standardoption <Gerätename> (Name des Geräts, wie er in der Gerätebaumstruktur des Projekts verwendet wird) auswählen.