EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M258, LMC058 und LMC078.

Aufrufbaum ausgeben

Überblick

Mit dem Befehl Durchsuchen > Aufrufbaum ausgeben wird die Ansicht Aufrufbaum geöffnet. Bei dieser Ansicht handelt es sich um eine statische Darstellung der aufrufenden und aufgerufenen Elemente für eine spezifische POU.

Der Befehl ist verfügbar, wenn eine POU im Editor geöffnet und der Cursor auf einer Variablen positioniert oder eine POU in der Gerätebaumstruktur bzw. in der Baumstruktur der POUs ausgewählt ist.