EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M258, LMC058 und LMC078.

Netzwerk einfügen

Überblick

Tastaturbefehl: STRG + I

Der Befehl FBD/LD/IL > Netzwerk einfügen wird verwendet, um ein Netzwerk in den FDB-, LD- oder IL-Editor einzufügen.

Wenn der Cursor über einem bestehenden Netzwerk positioniert wird, dann wird das neue Netzwerk über diesem Netzwerk eingefügt. Wenn der Cursor im Editor-Fenster und nicht über einem Netzwerk positioniert wird, wird das neue Netzwerk am Ende der aktuellen Netzwerkliste hinzugefügt. Die Nummerierung der Netzwerke wird automatisch aktualisiert.

HINWEIS: Ansichtsoptionen·für·die·verschiedenen·Komponenten·der·FBD-,·LD-·und·IL-Netzwerke·finden·Sie·in·den· Optionen des FBD-, LD- und IL-Editors.