EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M258, LMC058 und LMC078.

Parallelen Modus wechseln

Überblick

Der Befehl AWL, FUP, KOP > Parallelen Modus wechseln ist verfügbar, wenn der KOP-Editor aktiv ist und eine vertikale Linie einer Parallelverzweigung ausgewählt wird. Die Parallelverzweigung wird zwischen OR-Konstrukt und Short Circuit Evaluation (SCE, Kurzschlussauswertung) hin- und hergeschaltet.

Sie können in einem KOP-Netzwerk (LD) geschlossene, parallele Verzweigungen als SCE- (Short Circuit Evaluation: Kurzschlussauswertung) oder OR-Konstruktionen programmieren. SCE-Verzweigungen werden als vertikale Doppellinien, OR-Verzweigungen als vertikale Einfachlinien dargestellt. Siehe auch die Beschreibung paralleler Verzweigungen.