EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M258, LMC058 und LMC078.

Negation

Überblick

Tastenkürzel: STRG + N

Der Befehl AWL, FUP, KOP > Negation wird in FUP oder KOP verwendet, um die Negation eines Eingangs, eines Ausgangs, eines Sprungs oder einer RETURN-Anweisung umzuschalten. Der Befehl steht im AWL-Editor nicht zur Verfügung. Dort müssen die entsprechenden Modifikatoren in geeigneter Weise verwendet werden.

HINWEIS: Wenn die Ansicht von der FUP- oder KOP-Ansicht zur AWL-Ansicht und wieder zurück gewechselt wird, werden möglicherweise die Negationen einiger Konstruktionen zurückgesetzt, weil eine eindeutige Konvertierung nicht möglich ist.

Bei Bausteinen, Sprüngen oder Returns entspricht das Symbol für die Negation einem kleinen Kreis an der jeweiligen Eingangs- oder Ausgangsverbindung.

Ein negierter Kontakt in KOP wird durch einen Schrägstrich im Kontaktsymbol dargestellt:

G-SE-0030829.1.gif-high.gif

 

 

Um einen Kontakt oder eine Spule zu negieren, wählen Sie das Element aus (Cursorposition 8 oder 9) und führen Sie den Befehl aus. Berücksichtigen Sie außerdem, dass die Werkzeuge negierte Kontaktelemente enthält, die durch Ziehen und Ablegen in der Gruppe Kontaktplan Elemente eingefügt werden können.

Zum Negieren eines Eingangs oder Ausgangs platzieren Sie den Cursor auf Cursorposition: 2 oder 4.

Zum Negieren eines Sprungs oder einer RETURN-Anweisung wählen Sie den letzten vorangestellten Ausgang aus (Cursorposition 4).

Zum Abbruch der Negation eines Elements verwenden Sie dieselben Cursorpositionen und führen außerdem den Befehl Negieren aus.

HINWEIS: Ansichtsoptionen·für·die·verschiedenen·Komponenten·der·FBD-,·LD-·und·IL-Netzwerke·finden·Sie·in·den· Optionen des FBD-, LD- und IL-Editors.