EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M258, LMC058 und LMC078.

Einstellen/Zurücksetzen

Überblick

Tastenkürzel: STRG + M

Der Befehl AWL, FUP, KOP >  wird in FUP oder KOP verwendet, um boolesche Ausgänge oder Spulen als SetSet- oder ResetReset-Ausgänge oder -Spulen zu definieren. Der Befehl steht im AWL-Editor nicht zur Verfügung. Dort müssen die entsprechenden Modifikatoren in geeigneter Weise verwendet werden.

Informationen zum Set/Reset-Befehl: finden Sie im Kapitel Set/Reset in AWL, FUP, KOP.

Bei mehrfacher Ausführung des Befehls wechselt der Ausgang zwischen Set-, Reset- und normalem Ausgang.

HINWEIS: Ansichtsoptionen·für·die·verschiedenen·Komponenten·der·FBD-,·LD-·und·IL-Netzwerke·finden·Sie·in·den· Optionen des FBD-, LD- und IL-Editors.