EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M258, LMC058 und LMC078.

Als Anweisungsliste anzeigen

Überblick

Tastenkürzel: STRG + 3

Der Befehl AWL, FUP, KOP > Als Anweisungsliste anzeigen kann im Offline- und Online-Modus: verwendet werden, um zur AWL-Ansicht des AWL/FUP/KOP-Editors zu wechseln.

HINWEIS: Einige Elemente lassen sich nicht konvertieren, sodass das entsprechende Netzwerk in der ursprünglichen Editor-Ansicht bleibt (z. B. die Operatoren CALC, CALCN). Falls Syntaxfehler erkannt werden, ist eine Konvertierung nicht möglich und eine entsprechende Fehlermeldung wird generiert.

Manche Konstruktionen können nicht eindeutig konvertiert werden und werden daher nach einer Konvertierung von AWL in FUP/KOP und zurück normalisiert. Dies gilt für Negationen und die explizite/implizite Zuweisung von Ein- und Ausgängen von Funktionsbausteinen.

Um wieder zur FUP-Ansicht zu wechseln, führen Sie den Befehl Als Funktionsbausteinsprache anzeigen aus.

Um wieder zur KOP-Ansicht zu wechseln, führen Sie den Befehl Als Kontaktplan anzeigen aus.

HINWEIS: Voraussetzung für eine fehlerfreie Konvertierung ist ein syntaktisch gültiger Code. Andernfalls können Teile der Implementierung verloren gehen.

HINWEIS: Ansichtsoptionen·für·die·verschiedenen·Komponenten·der·FBD-,·LD-·und·IL-Netzwerke·finden·Sie·in·den· Optionen des FBD-, LD- und IL-Editors.