EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M258, LMC058 und LMC078.

Neues Projekt

Überblick

Verwenden Sie den Befehl Datei → Neues Projekt, um ein neues Projekt zu erstellen.

Das Dialogfeld Neues Projekt bietet folgende Möglichkeiten:

oErstellen eines neuen Projekts oder einer Bibliothek ohne Vorlage oder Beispiel.

oErstellen eines Projekts aus einer Projektvorlage.

oErstellen eines Projekts aus einem Beispiel.

oErstellen eines Projekts, das Teil eines Systemprojekts ist.

Element

Beschreibung

Projekttyp

Wählen Sie einen der folgenden Projekttypen aus:

oStandardprojekt

oBibliothek

oAus Projektvorlage

oAus Beispiel

oEDESIGN-Projekt

oLeeres Projekt

Registerkarte Allgemein

Die Registerkarte Allgemein zeigt die typischen oder erforderlichen Felder für den ausgewählten Projekttyp an.

Registerkarte Eigenschaften

Die Registerkarte Eigenschaften zeigt zusätzliche Projekteigenschaften des ausgewählten Projekttyps an:

oTitel

oAutor

oFirma

oVersion

oDatum

oBeschreibung

Sie können zusätzlich ein Bild hinzufügen.

Speicherort der Projektdatei auswählen

Legen Sie den Namen der Projektdatei fest und navigieren Sie zu dem Speicherort, an dem Sie Ihre Projektdatei speichern möchten. Die Dateierweiterung wird standardmäßig automatisch entsprechend des auswählten Projekttyps eingefügt.

Als Teil des Systemprojekts erstellen

Die Option Als Teil des Systemprojekts erstellen ist nur dann verfügbar, wenn die EcoStruxure Machine Expert-Komponenten Tool2Tool und ToolCollaboration installiert sind.

Wählen Sie diese Option aus, um ein neues Anwendungsprojekt als Teil eines Systemprojekts zu erstellen.

Legen Sie einen Namen für die Projektdatei fest.

Konfigurieren Sie außerdem die folgenden Einstellungen:

oSystempfad: Geben Sie einen Pfad zu dem Ordner ein, indem Ihre Systemprojekte gespeichert sind, oder klicken Sie auf die Schaltfläche zum Durchsuchen (...), um das Dialogfeld System-Explorer anzuzeigen. Wenn Sie ein Systemprojekt im System-Explorer auswählen, werden die Daten dieses Systemprojekts in die Felder Systempfad und Name des Systemprojekts übernommen.

oName des Systemprojekts: Geben Sie einen Namen für das Systemprojekt ein. Dieses Systemprojekt kann auch verschiedenen Anwendungsprojekten (*.project-Dateien) bestehen. Der Name des Systemprojekts wird als übergeordneter Knoten in der Baumstruktur SYSTEMPROJEKTE des Dialogfelds System-Explorer angezeigt.

OK

Klicken Sie auf OK, um Ihr Projekt zu erstellen.

Hilfe

Klicken Sie auf Hilfe, um die Online-Hilfe zu öffnen.

G-SE-0046479.1.gif-high.gif

 

 

Werden leere oder ungültige Felder erkannt, werden diese mit einem roten Symbol gekennzeichnet und wenn Sie den Cursor zu diesem Symbol bewegen, erhalten Sie in einem Pop-up-Fenster Informationen zur Vorgehensweise.

HINWEIS: Wenn ein leeres oder ungültiges Feld erkannt wird, ist es nicht möglich, ein Projekt zu erstellen.

Anwendungstypen

Bevor Sie ein Projekt erstellen, achten Sie darauf, welche Art von Architektur und Technologie verwendet werden kann. Abhängig von Ihrer Auswahl stehen verschiedene Optionen zur Verfügung.

Wenn sie ein Projekt erstellen, wählen Sie den Anwendungstyp aus. Der Anwendungstyp legt fest, ob bestimmte Objekte oder Funktionen verfügbar sind. Einige Anwendungen aktivieren bestimmte Objekte und Funktionen.

Einige Objekte wie z. B. (EDESIGN) sind nur in EcoStruxure Machine Expert-Projekten verfügbar, wenn sie von einem entsprechenden Applikationsobjekt aktiviert wurden (EDESIGN-Anwendung).

Das Konvertieren von vorhandenen Anwendungen in verschiedene Typen ist komplex und erfordert spezifische Kenntnisse, die über den Rahmen dieser Dokumentation hinausgehen. Deshalb sollte beim Erstellen eines Projekts sichergestellt werden, dass das Projekt mit der erforderlichen Anwendung erstellt wird.

Die Tabelle bietet eine Übersicht über die Projekttypen und die zugehörigen Anwendungen.

Projekttyp

Anwendung

Standardprojekt

Standardanwendung

Bibliothek

Dieser Projekttyp stellt eine Anwendung zur Verfügung, sobald Sie eine Steuerung eingefügt haben.

Aus Projektvorlage

Die Anwendung entspricht Ihrer ausgewählten Passenden Vorlage; in den meisten Fällen wird eine Standardanwendung erstellt.

Aus Beispiel

Die Anwendung entspricht Ihrem ausgewählten Passenden Beispiel; in den meisten Fällen wird eine Standardanwendung erstellt.

EDESIGN-Projekt

EDESIGN-Anwendung

Leeres Projekt

Dieser Projekttyp bietet eine Standardanwendung, sobald Sie der Gerätebaumstruktur eine Steuerung hinzugefügt haben.

Der Anwendungstyp bestimmt, welche Module eingefügt werden können:

Anwendungstyp

Module

Standardanwendung

oStandardobjekte

oIntelligente Vorlage-Objekte

EDESIGN-Anwendung

oStandardobjekte

oEDESIGN-Objekte

Standardprojekt

Die Registerkarte Allgemein eines Standardprojekts bietet die folgenden Einträge:

Element

Beschreibung

Steuerung

Wählen Sie die Steuerung aus der Steuerungs-Liste aus.

HINWEIS: In der Dropdownliste der Steuerungsfirmware können Sie nur Firmwareversionen auswählen, die mit der Version von Logic Builder kompatibel sind.

Name der Steuerung

Geben Sie den Namen der Steuerung ein.

Version

Wählen Sie die Version der Steuerung aus.

Sprache für SR_Main

Wählen Sie die Sprache für SR_Main aus einer Liste der IEC-61131-3-Programmiersprachen aus, die unter Logic Builder verfügbar sind.

Bibliothek

Im Dialogfeld Bibliothek können Sie eine eigene Bibliothek erstellen.

G-SE-0046621.1.gif-high.gif

 

 

Die Registerkarte Allgemein einer Bibliothek bietet die folgenden Einträge:

Element

Beschreibung

Titel

Geben Sie den Titel Ihrer Bibliothek ein.

Firma

Geben Sie den Namen der Firma ein.

Version

Geben Sie die Version Ihrer Bibliothek ein.

Standard Namensraum

Geben Sie den Standard Namensraum Ihrer Bibliothek ein.

Sie haben außerdem folgende Optionen:

oErzwingen der Verwendung des Namensraumes, um auf Elemente dieser Bibliothek zugreifen zu können (Name und Wert der Eigenschaft).

oKennzeichnen dieser Bibliothek als aufwärtskompatibel.

Weitere Informationen zu Namensräumen und aufwärtskompatiblen Bibliotheken erhalten Sie im EcoStruxure Machine Expert Benutzerhandbuch zu Funktionen und Bibliotheken.

Aus Projektvorlage

Wenn Sie Aus Projektvorlage auswählen, zeigt das Fenster auf der rechten Seite die Registerkarte Allgemein an, in der Sie eine Steuerung aus einer Liste und eine der verfügbaren Passenden Vorlagen für diese Steuerung auswählen können.

G-SE-0046831.1.gif-high.gif

 

 

Aus Beispiel

Wenn Sie Aus Beispiel auswählen, zeigt das Fenster auf der rechten Seite die Registerkarte Allgemein an, in der Sie eine Steuerung aus einer Liste und eines der verfügbaren Passenden Beispiele für diese Steuerung auswählen können.

G-SE-0046830.1.gif-high.gif

 

 

EDESIGN-Projekt

G-SE-0046829.1.gif-high.gif

 

 

Die Registerkarte Allgemein eines EDESIGN-Projekts bietet Einträge für:

oSteuerung

oName der Steuerung

oVersion

Leeres Projekt

Im Dialogfeld Leeres Projekt können Sie ein Projekt ohne Vorkonfiguration für Geräte oder Logik erstellen.