EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M258, LMC058 und LMC078.

Reset kalt

Überblick

Der Befehl Online > Reset kalt steht im Online-Modus zur Verfügung. Er entspricht dem Befehl Reset warm ; setzt aber neben normalen Variablen auch Retain-Variablen der aktuell aktiven Anwendung auf ihre Initialisierungswerte zurück. Die Situation tritt beim Start eines Programms auf, das zuvor in die Steuerung geladen wurde (Kaltstart).

Der Befehl Reset kalt wirkt sich wie folgt auf Haltepunkte aus:

oHaltepunkte, die vor dem Zurücksetzen der aktiven Anwendung aktiviert waren, sind danach auch weiterhin aktiviert.

oHaltepunkte, die vor dem Zurücksetzen der aktiven Anwendung deaktiviert waren, sind danach auch weiterhin deaktiviert.

Wenn der Befehl Reset kalt aufgerufen wird, während die Programmausführung an einem Haltepunkt angehalten wurde, werden Sie gefragt, ob der Zyklus beendet werden soll, bevor der Reset durchgeführt wird, oder ob der Reset die Task beenden soll und den Reset sofort durchführen soll. Beachten Sie, dass nicht alle Laufzeitsysteme einen Reset durchführen können, ohne vorher den Zyklus zu beenden.

Siehe auch Reset warm, Reset Ursprung.