EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M258, LMC058 und LMC078.

Logout

Beschreibung

Die Standardtastenkombination lautet StrgF8.

Der Befehl Online > Ausloggen betrifft einen Logout aus der Anwendung. Er trennt das Programmiersystem vom Zielgerät (Steuerungs- oder Simulationsziel) und wechselt damit in den Offline-Modus.

Wenn der Befehl aus dem Menü Online aufgerufen wird, ist die aktive Anwendung betroffen.

Wenn der Befehl bei Auswahl eines Anwendungsobjekts aus dem Kontextmenü aufgerufen wird, ist die ausgewählte Anwendung betroffen, unabhängig davon, welches Anwendungsobjekt aktiv ist.

HINWEIS: Die Anordnung der EcoStruxure Machine Expert-Ansichten kann sich ändern, wenn die Verbindung zum Zielgerät getrennt wird: Es erfolgt ein automatischer Wechsel von der Online-Perspektive zur Offline-Perspektive, die vor der Anmeldung verwendet wurde.