EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M258, LMC058 und LMC078.

Objekt bearbeiten / Objekt bearbeiten mit...

Objekt bearbeiten

Wenn Sie ein Objekt bearbeiten oder anzeigen möchten, das in den Navigatoren zur Verfügung steht, verwenden Sie den Befehl Projekt > Objekt bearbeiten. Wählen Sie das Objekt in den Navigatoren aus. Der Befehl wird danach im Kontextmenü und standardmäßig im Menü Projekt zur Verfügung stehen.

Mit dem Befehl wird das Objekt im passenden Editor geöffnet. Bei Verwendung im Online-Modus wird ein Dialogfeöd angezeigt, in dem Sie gefragt werden, in welcher Ansicht das Objekt geöffnet werden soll (Dialogfeld Online-Status auswählen).

Objekt bearbeiten mit...

Wenn für das Bearbeiten eines Objekts mehrere Editoren verfügbar sind, dann wird mit dem Befehl Objekt bearbeiten mit... ein Dialogfeld für die Auswahl des entsprechenden Editors geöffnet.

Wenn nur ein Editor verfügbar ist (was meistens gegeben ist), dann funktioniert der Befehl wie der Befehl Objekt bearbeiten. Mit dem Befehl wird das Objekt im verfügbaren Editor geöffnet.