Mit dem Befehl Projekt > Benutzerverwaltung > Benutzer anmelden... wird der Dialog Anmelden geöffnet, um sich über ein festgelegtes Benutzerkonto an einem Projekt oder einer Bibliothek anzumelden.
Die Anmeldung mit einem bestimmten Benutzerkonto bedeutet eine Anmeldung mit denjenigen Benutzerzugriffsrechten, die der Gruppe gewährt wurden, zu der der Benutzer gehört. Die Konfiguration von Benutzerkonten und -gruppen erfolgt im Unterdialog Projekteinstellungen > Benutzer und Gruppen. Eine Übersicht zu Benutzerverwaltung und Zugriffsrechten finden Sie in der Benutzer und Gruppen-Ansicht des Geräteeditors.
Wählen Sie zur Anmeldung das Projekt oder eine enthaltene Bibliothek in der Auswahlliste im Feld Projekt/Bibliothek: aus Geben Sie Benutzername: und Passwort eines gültigen Benutzerkontos ein und beachten Sie dabei, dass jedes Projekt und jede Bibliothek eine eigene Verwaltung von Benutzern und Zugriffsrechten besitzt. Melden Sie sich an, indem Sie auf OK klicken.
Wenn ein anderer Benutzer am Projekt angemeldet ist, wird der momentan angemeldete Benutzer durch die neue Anmeldeaktion abgemeldet.
Wenn Sie an einem Projekt oder einer Bibliothek angemeldet sind und versuchen, eine Aktion durchzuführen, für die Sie keine Rechte haben, wird das folgende Anmelden-Dialogfeld angezeigt. In diesem Dialogfeld können Sie sich mit einem anderen Benutzerkonto anmelden, das über die entsprechenden Rechte verfügt.
Dialog Anmelden nach einer nicht zulässigen Aktion
Der obere Bereich des Dialogs zeigt alle Gruppen an, die die notwendigen Rechte für die gewünschte Aktion besitzen. Wenn Sie ein Benutzerkonto für eine dieser Gruppen besitzen, können Sie sich mit dem entsprechenden Benutzernamen und Passwort anmelden und die gewünschte Aktion durchführen.
In der Statuszeile wird angezeigt, welcher Benutzer aktuell am Projekt angemeldet ist (z. B.: Aktueller Benutzer: Benutzer1).
HINWEIS: Für einen schnellen Zugriff auf den Dialog Anmelden oder Abmelden doppelklicken Sie auf die Statuszeile.