EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M258, LMC058 und LMC078.

Objekt hinzufügen > Globaler Logger...

Überblick

Der Befehl Projekt > Objekt hinzufügen > Globaler Logger... ist verfügbar, wenn ein Steuerungsknoten in der Gerätebaumstruktur ausgewählt wird. Führen Sie den Befehl aus, um einen Knoten Globaler Logger unter dem ausgewählten Steuerungsknoten hinzuzufügen.

Durch einen Doppelklick auf den Knoten Globaler Logger wird der Editor Globaler Logger geöffnet, in dem Daten aus verschiedenen Loggern von EcoStruxure Machine Expert angezeigt werden. In diesem Editor können Sie den globalen Status des System anzeigen, überwachen und auswerten und mögliche Auswirkungen auf verschiedene Ereignisse mit Bezug auf die Systemkomponenten analysieren.

Der globale Logger zeigt die Daten folgender Logger an:

oApplication Logger (Anwendungslogger)

oCoDeSys Logger

oDrive Logger (Laufwerkslogger)

oMessage Logger (Meldungslogger)

oSafe Logger (Sicherheitslogger)

Im Editor Globaler Logger sind folgende Funktionen verfügbar:

oAnzeigen der Meldungen verschiedener Logger mit zusätzlichen Informationen (wie z. B. Zeitstempel, Kategorie, Quelle)

oFiltern der Meldungen

oExportieren und Importieren von Daten in bzw. aus XML-Dateien

Editor Globaler Logger

Der Editor Globaler Logger besteht aus folgenden Bereichen:

G-SE-0055105.2.gif-high.gif

 

1   Symbolleiste

2   Liste der Logger-Meldungen

3   Details zu den Logger-Meldungen

4   Meldungsansicht

Symbolleiste des globalen Loggers

Die Symbolleiste im globalen Logger enthält folgende Schaltflächen:

Schaltfläche

Beschreibung

Meldungen aus Loggern abrufen

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Meldungen der unterstützten und ausgewählten Logger zu ladern.

Klicken Sie auf den Pfeil rechts neben der Schaltfläche, um die Liste der verfügbaren Logger-Quellen zu öffnen.

Beim ersten Öffnen des Edítors Globaler Logger ist die Liste der Logger-Meldungen leer. Klicken Sie auf den Pfeil rechts neben dieser Schaltfläche, um die Liste der verfügbaren Logger-Quellen zu öffnen und diejenigen Logger auszuwählen, aus denen Sie Daten abrufen möchten.

Nach der Auswahl versucht der Globale Logger, Daten aus den ausgewählten Loggern abzurufen.

Löschen

Löscht die Liste der Logger-Meldungen.

Daten exportieren

Öffnet das Dialogfeld Speichern unter, in dem Sie die Meldungen im Globalen Logger in einer XML-Datei speichern können. Dabei werden ebenfalls die ausgefilterten Meldungen berücksichtigt.

Daten importieren

Öffnen das Windows-Dialogfeld Öffnen, in dem Sie Meldungen aus einer zuvor aus dem Globalen Logger exportierten XML-Datei importieren können.

Beim Import der Daten wird der derzeitige Inhalt des Globalen Loggers überschrieben.

Liste der Logger-Meldungen

In der Logger-Meldungsliste werden Informationen zu jeder Meldung angezeigt.

Informationen

Beschreibung

Meldungs-Zeitstempel

Zeitstempel, der vom Logger beim Abrufen der Meldung erstellt wurde.

Der Zeitstempel weist das Format MM/TT/JJJJ HH:MM:SS.mmm auf.

Kategorie

Identifiziert den Logger sowie die Logger-Adapter der Meldung.

Ein Logger kann über mehrere Logger-Adapter verfügen. Der Drive Logger beispielsweise verfügt über einen Logger-Adapter für jedes Laufwerk.

Meldungsquelle

Quelle der Logger-Meldung im Logger.

Ein Logger kann mehrere Untermodule umfassen, die Logger-Meldungen erstellen (z. B. verschiedene sicherheitsbezogene Knoten im Safe Logger). In diesem Feld wird der Originalname der Quelle angezeigt.

Meldungscode

Der eindeutige Meldungscode jedes Loggers (mit Ausnahme des CoDeSys Loggers).

Meldung

Der vom Logger abgerufene Original-Meldungstext.

Anzahl angezeigter Meldungen

Die Gesamtanzahl der in der Logger-Meldungsliste aufgeführten Meldungen (wird am unteren Rand der Logger-Meldungsliste angegeben).

Definition der Farben für die optisch hervorgehobenen Zeilen in der Liste der Logger-Meldungen:

Farbe

Beschreibung

Weiß

Kennzeichnet eine Informationsmeldung.

Gelb

Kennzeichnet eine Hinweismeldung.

Rot

Kennzeichnet eine Alarmmeldung.

Grau

Kennzeichnet eine ausgewählte Informationsmeldung.

Orange

Kennzeichnet eine ausgewählte Hinweismeldung.

Dunkelrot

Kennzeichnet eine ausgewählte Alarmmeldung.

Jeder Logger verfügt über mehrere Ebenen zur Untergliederung der Meldungen je nach deren Schweregrad. Im Globalen Logger sind die verschiedenen Ebenen drei Kategorien zugeordnet, damit kohärente Informationen bereitgestellt werden können.

Die folgende Tabelle zeigt die Zuordnung der verschiedenen Logger-Ebenen zu den drei Kategorien des Globalen Loggers:

Globaler Logger

Application Logger (Anwendungslogger)

CoDeSys Logger

Drive Logger (Laufwerkslogger)

Message Logger (Meldungslogger)

Safe Logger (Sicherheitslogger)

Informationen

Typ 1

Informationen

Diagnoseklasse 1

Keine

Info

Nichts

Benutzer

Aktion

Extern

Ereignis

Statusmeldung

Debugging-Meldung

Hinweis

Typ 2

Warnungen

Diagnoseklasse 2

Warnung

Warnung

Alarm

Typ 3

Fehler

Ausnahmen

Diagnoseklasse 3

Fehler

Ausnahme

Kritisch

Ausnahme

Notfallmeldung

Loggerspezifische Meldungsdetails

Im Bereich Meldungsdetails werden zusätzliche, loggerspezifische Informationen zu der jeweils in der Logger-Meldungsliste ausgewählten Meldung angezeigt. Der Inhalt ändert sich je nach Logger-Quelle der Meldung.

Der Bereich Meldungsdetails kann über das Filter-Symbol ein- bzw. ausgeblendet werden.

Ansicht Meldungen

Die Kategorie Globaler Logger in der Ansicht Meldung enthält vorgangsspezifische Informationen, beispielsweise die Anzahl der pro Logger abgerufenen Meldungen oder die beim Abrufen der Daten erkannten Fehler.