EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M258, LMC058 und LMC078.

Objekt hinzufügen > Parameterliste...

Einführung

Der Befehl Projekt > Objekt hinzufügen > Parameterliste... ist verfügbar, wenn der Knoten Applikation in der Gerätebaumstruktur ausgewählt ist. Führen Sie den Befehl aus, um einen Knoten Anwendungs-Logger unter dem ausgewählten Knoten Applikation hinzuzufügen und den Editor Parameterliste zu öffnen.

Im Editor Parameterliste werden die Geräte mit den ausgewählten Geräteparametern in einer Tabelle angezeigt. Sie können die angezeigten Parameterwerte nach Bedarf anpassen. Die Eingabehilfe unterstützt Sie bei der Auswahl von Geräten und Parametern.

Funktionen

Im Editor Parameterliste stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

oSchnelles Hinzufügen der Geräte einer Gerätekategorie bei der Erstellung einer Geräteliste

oHinzufügen, Ändern und Löschen von Geräten und Parametern

oVerwenden mehrerer Parameterlisten in einem Projekt

oFunktionen Ausschneiden/Kopieren/Einfügen, Rückgängigmachen von Änderungen und Wiederherstellen für Geräte und Parameter

oÄndern der Position eines Geräts oder Parameters in der Liste

oSichtbarkeit/Änderbarkeit von Parametern in Bezug auf die Gerätekonfiguration (vergleichbar mit dem Geräteeditor)

oDrucken von Parameterlisten

oÄndern der Parameterwerte im Online- und Offline-Modus

oOptionales Schreiben von im Online-Modus geänderten Werten als Offline-Werte in das Projekt

oUnterstützung einer Textsuche für Geräte- und Parameternamen

oAktualisieren der Gerätenamen nach deren Änderung außerhalb der Parameterliste

Erstellen einer Parameterliste

Schritt

Aktion

Ergebnis

1

Wählen Sie einen Knoten Applikation in der Gerätebaumstruktur aus und führen Sie den Befehl Projekt > Objekt hinzufügen > Parameterliste... aus.

Daraufhin wird das Dialogfeld Parameterliste hinzufügen angezeigt.

2

Geben Sie einen Namen für die zu erstellende Parameterliste ein.

3

Wählen Sie in der Liste Gerätetypen die Elemente aus (z. B. Digitale Eingänge und Ausgänge), die in die Parameterliste aufgenommen werden sollen.

Sie können auch auf die Schaltfläche Alle auswählen klicken.

4

Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen.

Daraufhin wird das Dialogfeld Parameterliste hinzufügen geschlossen.

Der Editor Parameterliste wird mit den ausgewählten Elementen angezeigt.

Editor Parameterliste

Im Editor Parameterliste werden die ausgewählten Parameter in einer Liste angezeigt.

Zur Anpassung der Liste stehen folgende Schaltflächen zur Verfügung:

Schaltfläche

Beschreibung

Gerät hinzufügen

Fügt eine neue Zeile am Tabellenende hinzu, damit Sie ein Gerät in der Liste hinzufügen können.

Parameter hinzufügen

Fügt eine neue Spalte in der Tabelle hinzu, damit Sie einen neuen Parameter in die Liste aufnehmen können.

Fehlende Geräte hinzufügen

Öffnet das Dialogfeld Fehlende Geräte hinzufügen. In der Liste Gerätetypen können Sie Geräte auswählen, die hinzugefügt werden sollen.

Gerät nach oben verschieben

Verschiebt das ausgewählte Geräte um eine Zeile in der Tabelle nach oben.

Gerät nach unten verschieben

Verschiebt das ausgewählte Geräte um eine Zeile in der Tabelle nach unten.

Parameter nach links verschieben

Verschiebt den ausgewählten Parameter um eine Spalte in der Tabelle nach links.

Parameter nach rechts verschieben

Verschiebt den ausgewählten Parameter um eine Spalte in der Tabelle nach rechts.

Löschen

Löscht die ausgewählte Zeile in der Tabelle.

Gehen Sie zur Verwendung der intelligenten Code-Bearbeitung (Smart Coding) für die ausgewählten Geräte und Parameter wie folgt vor:

Schritt

Aktion

Ergebnis

1

Doppelklicken Sie auf die Überschriftzelle einer Parameterspalte.

Sie können auch einfach darauf klicken, um die Zelle zu aktivieren, und dann Buchstaben eingeben.

2

Drücken Sie die Tastenkombination Strg + Leertaste.

Daraufhin wird die Liste der Parameter des ausgewählten Geräts angezeigt.

3

Wählen Sie den Parameter aus, der eingefügt werden soll.

4

Drücken Sie die Eingabetaste.

Der ausgewählte Parameter wird in die Tabelle eingefügt.