Der Befehl AS-Editor > Schritt-Transition einfügen wird im AS-Editor verwendet, um vor der aktuell ausgewählten Position einen Schritt und eine Transition einzufügen.
Die Positionierung (Sequenz) des neuen Schritts und der neuen Transition sind davon abhängig, ob bei Ausführung des Befehls ein Schritt oder eine Transition ausgewählt wurde. Die Abfolge Schritt-Transition-Schritt-Transition- ... bleibt automatisch erhalten. In den folgenden Bildern finden Sie Beispiele:
Schritt und Transition, eingefügt vor Schritt:
1 Schritt 1 ausgewählt --> Schritt-Transition einfügen
2 Neuer Schritt + neue Transition
Schritt und Transition, eingefügt nach Transition:
1 Transition TRUE ausgewählt --> Schritt-Transition einfügen
2 Neuer Schritt + neue Transition
Der neue Schritt erhält standardmäßig den Namen Step<n>. n steht für eine fortlaufende Zahl, die bei 0 beginnt, dem ersten Schritt, der zusätzlich zum Initialschritt eingefügt wird.
Die neue Transition erhält entsprechend standardmäßig den Namen Trans <n>.
Um die Standardnamen zu ändern, klicken Sie auf die Namenszeichenfolge, damit sie bearbeitet werden kann.