EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M258, LMC058 und LMC078.

In Repository speichern

 

In Repository speichern Befehl

Überblick

Der Befehl Systemprojekt > In Repository speichern ist nur verfügbar, wenn Sie in einem Anwendungsprojekt arbeiten, das Teil eines Systemprojekts ist.

Führen Sie den Befehl In Repository speichern aus, wenn Sie ein Anwendungsprojekt, das Teil eines Systemprojekts ist, lokal geändert haben, und die Änderungen für andere Benutzer oder zur Verwendung in anderen Softwareprogrammen veröffentlichen möchten.

Ergebnis: Das geänderte Systemprojekt wird wieder in das System-Repository kopiert, das im Dialogfeld System-Explorer mit dem Parameter Systempfad definiert wurde. Das Systemprojekt ist dann zur Bearbeitung durch andere Benutzer verfügbar.

Lokales Speichern von Anwendungsprojekten

Im Gegensatz zum Befehl In Repository speichern können Sie die Befehle zum Speichern aus dem Menü Datei verwenden, um das Anwendungsprojekt, das Teil eines Systemprojekts ist, lokal zu speichern.

Mit dem Befehl Datei > Projekt speichern wird das geöffnete Anwendungsprojekt im Arbeitsver­zeichnis auf Ihrem lokalen PC gespeichert. Die Änderungen werden nicht im Systemprojekt veröffentlicht und sind daher für andere Benutzer nicht sichtbar. Das Projekt wird anderen Benutzern des Repositorys weiterhin als gesperrt angezeigt.

Durch Ausführen des Befehls Datei > Projekt speichern unter... wird eine Kopie des geöffneten Anwendungsprojekts in dem von Ihnen definierten Ordner erstellt. Dieses neue Projekt ist eine unabhängige .project-Datei von EcoStruxure Machine Expert Logic Builder ohne Beziehung zu einem Systemprojekt.